Retour
Panier
Posté par Arthur-Walid Hassaneinabout 2 years ago

Le Channel Calculator, votre nouvel ingénieur digital !

supportage,equipement technique

3.0K

Dans les couloirs et les espaces ouverts, le supportage des installations est souvent relégué à une formalité sans envergure, une routine qui semble indiscutable. Historiquement, le choix se porte sur l'utilisation d'un rail de 41 mm, privilégié pour sa rapidité d'installation et sa capacité à couvrir la plupart des configurations simple sans redimensionnement. Cette approche "enveloppe" qui surdimensionne les supports, adoptée par facilité et rapidité, est devenue un réflexe plus qu'une réelle stratégie. Mais cette méthode, bien que rapide, est-elle réellement la plus judicieuse ? Existe-t-il il un moyen qui permettrait d'optimiser les supports rapidement? À l'heure où chaque décision peut impacter significativement à la fois les coûts et l'environnement, il est temps de questionner ces habitudes ancrées.




Le temps, la connaissance et le budget : un équilibre précaire


Si le temps est de l'argent, optimiser les supports peut se traduire par des économies substantielles et une réduction de l'impact environnemental. Contrairement à la méthode traditionnelle dite "enveloppe", qui tend à utiliser des supports standardisés et souvent surdimensionnés, l'approche personnalisée permet d'alléger, au sens propre du terme, la liste de pièces et de réduire les coûts. Cette optimisation, toutefois, n'est pas sans défis, car elle nécessite une analyse détaillée et une sélection des supports adaptée à chaque configuration. La diversité des options disponibles, dû à l'étendue des gammes, à la variété des tailles et des matériaux, complexifie cette tâche puisqu'un certain niveau de connaissance est nécessaire. Le bilan entre les deux méthodes n'est donc pas si évident au premier abord. Ajoutez à cela la pression du temps toujours plus limité sur les chantiers, où les décisions rapides sont clefs, et il n'est pas surprenant que l'approche "enveloppe" soit si répandue et pérenne.

Le channel calculator, le chaînon manquant


Face à ces enjeux, le recours à l'innovation numérique est inéluctable (Sujet évoqué à travers l'article "La construction 2.0"). Le Channel Calculator est conçu pour simplifier et accélérer le processus de sélection et d'optimisation des supports, cet outil représente un véritable changement de paradigme. En quelques clics, il vous permet de concevoir des systèmes de supportage sur mesure, adaptés à chaque configuration. Entrez simplement les données de votre projet, telles que le type d'équipement à supporter, leurs nombres, leurs tailles (comme le diamètre des tubes par exemple) etc... Et laissez le logiciel analyser et proposer la meilleure solution dimensionnée à l'Eurocode. Le temps autrefois nécessaire à l'optimisation des supports et la connaissance des différentes solutions produits se transforment en un processus rapide, intuitif et infiniment plus efficace.

Comment ça marche?


Selon votre configuration, le logiciel effectue rapidement une vérification de la déflexion et du taux de travail du rail d'installation, classant les résultats pour simplifier votre choix. Cette solution, entièrement compatible avec les environnements mobiles, vous offre la possibilité d'abandonner les notes papier, rendant ainsi votre gestion plus facile et plus efficace où que vous soyez !

Une optimisation en 6 étapes:


1. Sélection des équipements techniques à supporter


Sélectionnez la nature de l'équipement technique à supporter parmi une variété d'options, incluant les réseaux de tubes, les gaines de ventilation, et les chemins de câbles. Pour les situations spécifiques, vous avez également la possibilité de définir des cas de charge personnalisés.

2. Ajout de vos équipements techniques


Définissez le nombre d'équipements techniques et configurez-les. Pour les réseaux de tubes, par exemple, choisissez le diamètre, le matériau, le standard, et diverses options personnalisables. Ajoutez ensuite des éléments d'assemblage préconfigurés depuis notre bibliothèque. Enfin, ajustez leur position le long du rail.


3. Choix des colliers et gestion de l'entraxe


Sélectionnez parmi notre bibliothèque des colliers, tiges filetées, et plaquettes de raccordement. Indiquez ensuite la longueur de la nappe et l'espacement désiré entre les supports. Le logiciel vous proposera alors les rails recommandés, le nombre de supports nécessaires, ainsi qu'une liste de pièces ajustée. Vous avez la possibilité de revenir à cette étape à tout moment pour modifier l'espacement entre les supports et optimiser ainsi le taux d'utilisation des supports. Cette fonction est particulièrement utile lorsque les rails recommandés sont loin d'être exploités à leur capacité maximale.



4. Résultats : selection des rails recommandés par taux d'utilisation


Le Channel Calculator identifie et recommande les rails les plus adaptés à votre configuration, en les classant en fonction de leur taux d'utilisation (critères de contrainte et de flèche).

5. Nomenclature


Générez votre nomenclature : dès que vous choisissez une solution, la nomenclature s'ajuste en temps réel à vos données. Vous pouvez ensuite télécharger cette liste détaillée au format PDF ou Excel.



6. Rapport de synthèse


Enfin, vous pouvez télécharger un rapport de synthèse qui regroupe toutes les informations pertinentes de votre projet.


Et voilà, le tour est joué!


Sachez par ailleurs, que vous avez la possibilité d'ajouter directement la liste de pièces générée au panier d'achat Hilti Online pour faciliter votre commande !


En conclusion


Face à la complexité des choix de supportage et aux contraintes de temps sur les chantiers, la nécessité d'une solution rapide et efficace pour optimiser les coûts et l'efficacité des supports est de plus en plus évidente. Le Channel Calculator relève ce défi en simplifiant l'optimisation des supports, rendant le processus rapide et intuitif. Cette innovation numérique vous permet de prendre des décisions éclairées rapidement, minimisant ainsi les coûts et l'impact environnemental. Il est désormais possible d'abandonner la méthode traditionnelle et d'optimiser les supports rapidement !

Découvrez maintenant le Channel Calculator, votre nouvel ingénieur digital !


Si vous souhaitez en savoir plus sur le supportage, c'est par ici !

Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur LinkedIn.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider !

No comments yet

Be the first to comment on this article!