Retour
Panier
Posté par Omar AL-MANSOURI4 months ago

Réduire la transmittance thermique : l’ossature aluminium au cœur de la performance énergétique

façade ventilée,Transmittance thermuqye (U-value),Ponts thermiques,Performance énergétique,Ossature aluminium

280

Introduction

Dans un contexte de durcissement des exigences réglementaires en matière de performance énergétique, la façade ventilée ne peut plus être considérée uniquement sous l’angle structurel ou esthétique. L’ossature secondaire joue désormais un rôle déterminant dans la performance thermique globale du bâtiment.

Chez Hilti, nous avons fait le choix de développer exclusivement des solutions de façades ventilées en aluminium, avec une attention particulière portée à la réduction des ponts thermiques, afin de répondre aux enjeux actuels des bâtiments à haute efficacité énergétique.

Le pont thermique : un enjeu clé des façades ventilées

Chaque patte-équerre de façade constitue un pont thermique potentiel, en assurant une liaison directe entre l’environnement extérieur et la structure porteuse du bâtiment (béton, maçonnerie, acier, bois).

Dans une façade ventilée classique, la multiplication de ces points de fixation peut générer des pertes thermiques significatives. C’est pourquoi les solutions d’ossature à rupture de pont thermique suscitent aujourd’hui un intérêt croissant, notamment dans les projets de bâtiments basse consommation, RE2020, passifs ou à haute performance environnementale.

Les solutions Hilti FOX VT et FOX VSI ont été spécifiquement conçues pour limiter, voire supprimer, les ponts thermiques induits par la liaison entre l’ossature aluminium et le support (par exemple un voile béton), améliorant ainsi la performance thermique de l’enveloppe.


Qu’est-ce que le coefficient U (transmittance thermique) ?

Le coefficient U (ou U-value) caractérise la capacité d’un élément de construction à transmettre la chaleur.
Il représente le flux thermique (en W) traversant 1 m² de paroi pour une différence de température de 1 K entre l’intérieur et l’extérieur.

  • U-value élevée → pertes de chaleur importantes
  • U-value faible → meilleures performances énergétiques

La réduction du coefficient U est donc un objectif central dans la conception des façades performantes.

Pourquoi la transmittance thermique est-elle si importante ?

En Europe, le secteur du bâtiment représente environ 40% de la consommation énergétique totale, et près de 75% du parc bâti est considéré comme énergétiquement inefficace.

La majorité de l’énergie consommée par les ménages est liée au chauffage.

La façade est l’élément de l’enveloppe présentant la plus grande surface sur un bâtiment isolé. Elle constitue donc un levier majeur d’amélioration de la performance énergétique globale.

Les études montrent que, dans une façade ventilée, l’ossature métallique peut être responsable jusqu’à 50% des pertes thermiques, soulignant l’importance d’une conception optimisée de la sous-structure.


Quels composants influencent le coefficient U d'une façade ventilée ?

La performance thermique d’une façade ventilée dépend de plusieurs paramètres combinés :

  1. Le support : Voile béton, maçonnerie, structure bois ou ossature acier : chaque matériau présente une conductivité thermique différente.
  2. L’isolation : Le type d’isolant, son épaisseur, ainsi que les fixations de l’isolant ont un impact direct sur la transmittance thermique.
  3. L’ossature de façade ventilée : Le matériau de l’ossature, le nombre de pattes-équerres par m² et la solution d’ancrage influencent fortement les pertes thermiques.


Comment calculer la transmittance thermique ?

Le calcul du coefficient U est réalisé conformément à la norme EN ISO 10211, à partir d’une modélisation thermique détaillée.

Les paramètres pris en compte incluent notamment :

  • la valeur cible du U,
  • la conductivité thermique des matériaux (λ),
  • le type et l’épaisseur du support,
  • l’isolation et son mode de fixation,
  • la géométrie et le nombre de consoles.

Ces données sont définies à partir des informations fournies par le client et intégrées dans les calculs réalisés par les équipes d’ingénierie Hilti.


Intégration de la valeur U dans la conformité réglementaire française

Pour les systèmes de façade ventilée Hilti (pattes-équerres, profilés, parements), le coefficient de transmission thermique U est un indicateur clé de performance.

La RE 2020 impose des seuils maximaux pour les parois opaques. La valeur U de votre solution doit donc être calculée pour l’ensemble du complexe (isolant, lame d’air, parement, fixations) et comparée à ces exigences. Les fiches Th-Bat fournissent les méthodes de calcul et les coefficients spécifiques aux façades ventilées, permettant d’intégrer correctement les ponts thermiques liés aux fixations. Une conception conforme garantit non seulement la performance énergétique globale (Bbio, Cep), mais aussi la conformité réglementaire indispensable pour les projets soumis à la RE 2020.

Contrairement à la RE 2020, qui impose des objectifs globaux de performance énergétique et des valeurs U maximales pour les parois neuves, la RT-existant fonctionne par exigences élément par élément lors des rénovations. Elle fixe des résistances thermiques minimales (R) pour chaque composant (par exemple, R ≥ 3,2 m²·K/W pour les murs extérieurs en zones H1/H2). Cela signifie que, pour vos systèmes de façade ventilée Hilti en rénovation, la conformité se vérifie en atteignant ces valeurs R, en tenant compte de l’isolant et des ponts thermiques liés aux fixations.


Comparaison des performances thermiques selon le type d'ossature

À titre indicatif, les valeurs ci-dessous illustrent l’impact du type d’ossature sur la transmittance thermique globale du mur (valeurs approximatives issues de l’expérience terrain) :

Ces résultats mettent clairement en évidence l’intérêt des solutions aluminium optimisées thermiquement, en particulier face aux ossatures acier traditionnelles.


Les solutions façade ventilée aluminium Hilti

Les systèmes Hilti combinent :

  • une ossature aluminium performante,
  • des pattes-équerre avec rupteur de pont thermique,
  • des solutions d’ancrage certifiées,
  • et un accompagnement par le calcul et l’ingénierie façade.

Cette approche globale permet de concilier performance thermique, sécurité structurelle, durabilité et conformité réglementaire, tout en répondant aux attentes des projets les plus exigeants.


Conclusion

Dans un contexte de transition énergétique, la maîtrise des ponts thermiques est devenue un critère incontournable dans la conception des façades ventilées.

Les solutions aluminium Hilti, en particulier celles intégrant un rupteur de pont thermique, permettent d’optimiser significativement la transmittance thermique de l’enveloppe, tout en conservant les avantages intrinsèques de l’aluminium : légèreté, durabilité, incombustibilité et précision de mise en œuvre.

No comments yet

Be the first to comment on this article!