Retour
Panier
Posté par Omar AL-MANSOURI6 months ago

L’ossature joue un rôle clé : elle assure le transfert des charges vers la structure porteuse, garantit la planéité du parement, contribue à la performance thermique globale et doit répondre à des exigences élevée

façade ventilée,aluminium,durabilité,façade légère,mise en oeuvre facile

609

Comparaison des principales ossatures de façades ventilées

1. Conception et flexibilité de design

Aluminium

L’aluminium offre une très grande liberté de conception. Les pattes-équerres et profilés peuvent être fabriqués dans une large variété de formes et de longueurs, permettant de s’adapter à quasiment toutes les géométries de façade. La forte capacité de réglage entre pattes-équerres et profilés (jusqu’à 40 mm) facilite la reprise des tolérances du gros œuvre. Les profilés peuvent être anodisés ou thermolaqués, garantissant une intégration esthétique cohérente avec l’enveloppe du bâtiment. La qualité du matériau est constante et maîtrisée industriellement. Enfin, les solutions aluminium à rupteur de pont thermique sont particulièrement adaptées aux bâtiments à haute performance énergétique, y compris les bâtiments passifs.

Bois

Le bois offre des possibilités de conception plus limitées, avec peu de variations de sections et de formes. La qualité du matériau peut varier d’un profil à l’autre, car il s’agit d’un produit naturel. Les possibilités d’ajustement sont restreintes, ce qui impose une conception plus rigide et anticipée.

Acier galvanisé

Les profils acier sont robustes mais souvent plus lourds et moins flexibles. Ils nécessitent davantage de matière par m² de façade avec parements lourds et offrent moins de liberté pour des ajustements fins.



2. Facilité et qualité de mise en œuvre

Aluminium

L’aluminium est un matériau léger, ce qui facilite la manutention sur chantier. Les coupeaux ne sont pas ferromagnétiques (pas de risque de corrosion galvanique directe liée aux coupeaux eux-même). Les profils sont faciles à aligner et à régler, notamment grâce à des accessoires d’aide à la pose. Les ajustements peuvent être réalisés directement sur site pour un calepinage précis et rapide.

Bois
Les profils bois sont plus lourds et souvent moins rectilignes, ce qui complique l’alignement. La mise à niveau de l’ossature est plus contraignante, avec peu de possibilités de réglage fin.

Acier galvanisé

Le poids élevé des profils rend la pose plus complexe. Selon les règles de l'art, chaque coupe doit être traitée. L’alignement et la correction des défauts du support sont plus difficiles à gérer sur chantier.

 
3. Durabilité et maintenance

Aluminium

L’aluminium forme naturellement une couche d’oxyde protectrice, lui conférant une excellente résistance à la corrosion. Il est insensible à l’humidité et parfaitement compatible avec la ventilation naturelle de la lame d’air. L’ossature conserve ses propriétés mécaniques et géométriques dans le temps, sans déformation. Aucune ou très peu de maintenance est requise. Les homologations d'Hilti se reposent sur l'hypothèse d'une durée de vie minimale de 25 ans. L'aluminium est également recyclable à l'infini, contrairement au bois et à l'acier.

Bois

Le bois est sensible à l’humidité, ce qui peut entraîner des déformations, torsions ou pertes de fixation dans le temps. Il peut être pertinent sur des bâtiments à faible exposition à l'humidité, à condition d’une protection et d’une maintenance adaptées. Une maintenance régulière est nécessaire pour préserver les performances et l’esthétique de la façade.

Acier galvanisé

Bien que protégé contre la corrosion, l’acier peut se dégrader sur le long terme selon l’environnement. Dans certains cas (atmosphères agressives), une ossature en acier inoxydable devient nécessaire, avec un impact significatif sur les coûts.

 
4. Sécurité incendie

Aluminium

L’aluminium est classé A1 (incombustible) selon les normes européennes. Il est parfaitement adapté aux bâtiments soumis à des exigences élevées en matière de sécurité incendie et de coupures-feu.

Bois

Le bois est combustible, ce qui limite son usage dans certains types de bâtiments et impose des mesures compensatoires.

 
5. Cadre normatif et réglementaire

Aluminium

Le dimensionnement des ossatures aluminium est clairement encadré par les Eurocodes. Chez Hilti, les calculs de façade s’appuient sur ces référentiels afin de garantir la conformité réglementaire et la sécurité structurelle des projets.

Bois et acier

Le bois nécessite une approche spécifique selon l’essence et la classe de matériau, avec encore des zones de flou normatif sur certaines applications. L’acier est également couvert par les Eurocodes, mais avec des contraintes accrues liées à la corrosion et au poids propre.


Les solutions façade ventilée aluminium Hilti

Face à ces enjeux, Hilti a fait le choix de se concentrer sur des solutions de façades ventilées en aluminium, combinant :

  • performance structurelle,
  • maîtrise des ponts thermiques,
  • durabilité sur le long terme,
  • sécurité incendie,
  • et conformité réglementaire européenne.

Nos systèmes d’ossature aluminium sont conçus comme des solutions globales, intégrant pattes-équerres, profils, fixations et outils de calcul, afin d’accompagner les prescripteurs, entreprises de pose et bureaux d’études à chaque étape du projet.



Le tableau suivant présente une compraison synthétique des osstaures de façade ventilée (vision bureau d'études) :

Conclusion

Dans un contexte où les exigences réglementaires, énergétiques et environnementales ne cessent de se renforcer, l’ossature aluminium s’impose comme une solution robuste, durable et pérenne pour les façades ventilées.

Grâce à sa flexibilité de conception, sa facilité de mise en œuvre, son excellent comportement au feu et sa longévité sans maintenance, l’aluminium constitue aujourd’hui un choix rationnel et sécurisé pour les projets de façade, du tertiaire au résidentiel de grande hauteur.


No comments yet

Be the first to comment on this article!