Plus rapide, plus sûre, plus efficace : la technologie de fixation directe rend soudage et boulonnage obsolètes

Fixer sur de l’acier vous fait perdre du temps, vous complique la vie ou génère trop de risques ? Vous n’êtes pas seul. Que ce soit pour des chemins de câbles, des équipements, des supports de tuyauterie... les méthodes traditionnelles montrent vite leurs limites — surtout sur des aciers revêtus. Dans cet article, nous verrons quels sont les blocages récurrents sur vos chantiers, et comment les dernières solutions technologiques permettent de les lever, simplement et efficacement.
LES CHALLENGES DES METHODES TRADITIONNELLES
Le soudage est une méthode de fixation largement répandue et reconnue pour sa fiabilité et sa robustesse, utilisée depuis des décennies. Mais sur le terrain, elle présente plusieurs contraintes : elle nécessite une prise électrique à proximité, difficilement accessible sur certains chantiers. Les projections d’étincelles posent des risques HSE non négligeables, et l’opération, en plus d’être longue, doit être réalisée par un soudeur qualifié. Par ailleurs, lorsque l’acier est revêtu, des reprises sont souvent nécessaires après soudure, allongeant encore les délais.
Le boulonnage constitue une alternative courante. Il consiste à percer la structure pour y insérer des boulons, nécessitant un accès des deux côtés pour garantir une fixation correcte. Si cette solution demande peu d’investissement en matériel, elle reste contraignante à l’usage : lente, physiquement exigeante pour l’opérateur, difficile à mettre en œuvre dans certaines positions, et nécessitant une protection anticorrosion préalable. L’usage d’une perceuse magnétique peut être requis, mais elle n’est pas toujours compatible avec l’environnement du chantier.
QUELLES SONT LES APPLICATIONS GENERALEMENT RENCONTREES SUR CHANTIER ?
La fixation sur acier est une pratique courante dans le secteur du bâtiment, avec de nombreuses situations où elle s'avère indispensable. Parmi les applications les plus fréquentes, on retrouve :
- Fixation de tôles fines : couverture de toiture, revêtements muraux et planchers métalliques.
- Fixation d’éléments en acier épais : équerres métalliques, clips, etc.
- Fixation de matériaux tendres tels que tasseaux en bois ou isolants sur acier, béton ou maçonnerie.
- Tiges filetées pour plafonds suspendus, installation de services techniques du bâtiment, caillebotis ou plaques striées.
- Connexions pour structures composites : connecteurs pour système mixte acier-béton.

QUELLES SOLUTIONS POUR REPONDRE AUX LIMITES DES METHODES TRADITIONNELLES ?
Pour répondre aux nombreuses contraintes des méthodes classiques de fixation sur l’acier, Hilti a développé plusieurs solutions innovantes à base de goujons, s’appuyant sur une longue expérience dans ce domaine.
La technologie de fixation directe consiste à enfoncer des clous ou goujons dans de l'acier, du béton ou de la maçonnerie à l'aide d'un outil à piston. Les matériaux adaptés à cette méthode sont principalement l'acier, le bois, l'isolation et certains plastiques. La force d'enfoncement est générée par une charge propulsive (une cartouche contenant une poudre combustible appelée aussi « booster »), du gaz combustible ou par une batterie.
- La première solution, lancée en 1994, est le X-ST : un goujon fileté en acier inoxydable fixé directement sur l’acier au moyen d’un outil à poudre. Ce procédé offre une mise en œuvre extrêmement rapide.
- Le X-BT, lancé en 2003, repose sur une technologie de soudure par friction avec embout émoussé. Il s’agit d’un goujon fileté en inox inséré dans un trou pré-percé. Lors de la pose, une partie de l’acier est repoussée dans le trou, générant une température élevée et assurant une soudure par friction tout autour du périmètre. Cela crée une étanchéité parfaite empêchant toute pénétration d’humidité et offrant ainsi une excellente protection contre la corrosion.

- Le S-BT, lancé en 2023, représente la deuxième génération de la gamme S-BT initialement introduite en 2016. Il s’agit de goujons filetés en acier carbone trempé (1038) ou en acier inox duplex. La fixation repose sur une technologie d’auto-soudure à embout émoussé : un trou pilote est d’abord percé, puis le goujon est vissé à l’intérieur. Le diamètre du goujon étant légèrement supérieur à celui du trou, un couple important est nécessaire. La première spire du goujon agit comme filetage de coupe, sans capacité de charge, tandis que les spires suivantes assurent la tenue mécanique et la robustesse de la fixation.
- Enfin, la solution F-BT fait partie du système Cordless Stud Fusion, un procédé de soudage à arc tiré avec gaz de protection. Il utilise une source d’alimentation intégrée pour générer un arc électrique entre le goujon et le matériau support. Cet arc crée une chaleur intense qui fait fondre la base du goujon et une zone du support. Le goujon est ensuite plongé dans cette matière fondue pour créer une liaison solide. Bien qu’il s’agisse d’un procédé de soudage, il se distingue par son autonomie énergétique, sa régularité, et l’absence quasi totale d’étincelles.

En termes de performance, chaque solution répond à des niveaux d’exigence différents.
- Le X-ST est conçu pour des fixations légères, avec une charge de traction recommandée de 1,8 kN.
- Les solutions X-BT et S-BT conviennent aux applications moyennes, avec une capacité de 3,6 kN par goujon.
- Le F-BT, quant à lui, est destiné aux fixations lourdes, pouvant atteindre 8 kN de charge de traction.
Le choix de la solution dépend aussi de l’épaisseur minimale du matériau support :
- F-BT peut être appliqué à partir de 4 mm d’épaisseur,
- S-BT et X-ST à partir de 6 mm,
- X-BT nécessite au minimum 8 mm.
Il est important de noter que sur des épaisseurs faibles, une réduction de charge doit être appliquée conformément aux manuels techniques. Il faut également prendre en compte le risque d’endommagement du revers du matériau support lors de la pose.
POUR QUELLES RAISONS UTILISER LA FIXATION DIRECTE ?
La fixation directe est plébiscitée en raison de sa rapidité, de sa simplicité d’utilisation, et de son adaptabilité aux contraintes du chantier. Elle s’impose notamment lorsque l’électricité est absente, que le perçage est trop difficile, trop bruyant ou génère trop de poussière. C’est aussi une solution privilégiée dans les environnements sensibles comme les hôpitaux ou les laboratoires, où le bruit, la poussière ou l’usage de systèmes à combustion sont à proscrire. Enfin, elle garantit une fixation fiable, indépendante des conditions météorologiques et assurant une résistance mécanique suffisante.
LE SYSTEME DE FIXATION DIRECTE
L'élément de fixation, l'outil et la source d'énergie constituent ensemble un système de fixation doté de caractéristiques spécifiques. Des exemples des composants du système de fixation directe Hilti sont illustrés ci-dessous.
Dans la terminologie Hilti, DX signifie « actionné par poudre », GX « actionné par gaz », BX « actionné par batterie » et FX « Fixation par fusion ».
Conclusion
Soudage risqué, boulonnage contraignant... les méthodes traditionnelles montrent leurs limites. La fixation directe offre une alternative rapide, sûre et efficace, révolutionnant vos chantiers, pour gagner en productivité.
Besoin de fixer vos réseaux sur acier ? Découvrez sans attendre notre article : « Supportage : vos fixations sur acier sont-elles vraiment optimisées ? »
Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur LinkedIn.
Et pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider !