Retour
Panier
Posté par Arthur-Walid Hassanein10 months ago

Des solutions coupe feu conformes pour une pose directe

Coupe feu,CLT,bois

7.4K

(Temps de lecture estimé = 8 min)


LE BOIS DANS LE MONDE DE LA CONSTRUCTION, UNE TENDANCE ?


Le bois est utilisé comme matériau de construction depuis de nombreuses années. L’utilisation du bois massif est née en Autriche et en Allemagne du Sud, il y a une vingtaine d’année. Le « bois massif » désigne un ensemble d'éléments en bois produits industriellement qui peut non seulement offrir des caractéristiques statiques comparables à celles du béton et de l'acier, mais qui se comporte également bien dans des conditions d'incendie.



Les membres les plus remarquables de la famille du bois massif (les bois de structure ou d'ingénierie) sont le bois lamellé-croisé (CLT pour « Cross Laminated Timber ») et le bois lamellé-collé (Glulam ou GLT pour « Glued Laminated Timber »).



Le bois devient de plus en plus pertinent notamment en raison des problématiques environnementales. La construction bois étant une alternative fiable pour réduire les émissions de CO2, elle est une composante importante dans l’atteinte de la neutralité carbone. Cible que l’Union européenne s’est engagée à atteindre d’ici 2050 dans le cadre du plan climat européen.
En France, la RE2020 est la réglementation qui régit la performance environnementale des bâtiments neufs depuis l’été 2021. Cette règlementation a notamment un impact sur les matériaux de construction utilisés. C’est donc tout naturellement que la production de bois d'ingénierie est en forte croissance dans le monde entier ces dernières années, et particulièrement en Europe centrale et dans les pays nordiques.


Coupe-feu et bois, une cohabitation possible?


La construction en bois est confrontée à des défis en raison de la complexité des réglementations, principalement en matière de coupe-feu : le bois massif reste un matériau combustible.

La construction en bois massif, avec le CLT, le Glulam et d'autres, présente un nouvel ensemble de matériaux de base ayant fait l'objet de recherches approfondies, ce qui permet des changements réglementaires importants dans le monde entier qui favorisent l'utilisation du bois comme matériau de construction. Cela va de pair avec l'extension de l'utilisation du bois au-delà du marché principal actuel (projets de logements résidentiels composés de structures d'ossature légères) vers des bâtiments commerciaux de moyenne ou grande hauteur.


Ces éléments relativement nouveaux ont permis de nouvelles applications du bois massif, notamment pour les immeubles de grande hauteur, en raison des multiples avantages qu'ils offrent. En plus de sa légèreté, Le CLT a une capacité de charge élevée et une bonne résistance au feu. En cas d'incendie, le CLT brûle lentement, car la carbonisation du bois agit comme une barrière naturelle contre le feu – la couche carbonisée protégeant les couches antérieures. Toutefois, cela ne suffit pas à garantir la sécurité des occupants.





Protection passive contre le feu : un élément essentiel de la construction bois 


La protection passive contre l'incendie est essentielle pour créer un bâtiment plus sûr et conforme aux codes (Article "Introduction au feu"). Le compartimentage est une exigence de sécurité générale qui s'applique à tous les bâtiments, en fonction de leur hauteur et de leur classe d'utilisation, quel que soit leur matériau de base (article sur le compartimentage). Le problème le plus courant à gérer dans un compartiment coupe-feu est la traversé des différents réseaux à travers un plancher ou un voile Des mesures de protection passive contre l'incendie adéquates doivent être mise en place pour calfeutrer les ouvertures.
 
Le béton, les cloisons sèches et le bois ne se comportent pas de la même manière lors d’un incendie. Le bois massif tel que le CLT se carbonise à environ 0,7 mm par minute. Pour combler le vide causé par la combustion du bois et empêcher la propagation de la fumée, des flammes et de la chaleur, toutes les ouvertures doivent être scellées avec des produits coupe-feu répondant aux exigences souhaitées.
 
Jusqu'à présent, la conception de solutions coupe-feu dans le bois était une zone grise dans les réglementations de construction. En l'absence d'une solution approuvée pour le coupe-feu dans le bois, le mortier est devenu le choix par défaut. Jusqu'à présent, le calfeutrement d'une application à travers une pénétration s’effectue en 3 étapes :
 

 
Cette méthode de calfeutrement coupe-feu réduit considérablement la productivité, car l'installation et le durcissement du mortier prennent du temps. Elle nuit également à l’esthétique proposée par le bois et, enfin, la préfabrication hors site est impossible.
 
 

Des essais au feu complets pour des solutions conformes

 
Au cours des deux dernières années, nous nous sommes concentré sur la réalisation d'essais au feu approfondis (avec des instituts tiers) de produits coupe-feu sur des planchers et des murs en bois. Les résultats impressionnants des tests ont non seulement prouvé les performances sans compromis de nos produits coupe-feu sur le bois, mais ont également ouvert la voie aux premières homologations officielles couvrant une gamme d'applications aussi large.

 

 

Dites adieu au coffrage et au mortier, voici nos solutions sèches coupe-feu dans le bois en pose directe !


Des essais au feu complets ont prouvé la performance de nos produits pour une large gamme d'applications coupe-feu dans les éléments CLT et Glulam.  Plusieurs types de plancher et de cloison ont été testés avec succès pour diffèrent niveau de classement au feu : EI30, EI60, EI90 et dans certains cas EI120.
 
Nos solutions sèches, grâce à l'utilisation de produits préformés, peuvent être directement installées dans le bois et n'impliquent ni plaque de plâtre ni mortier. Cela signifie que le coupe-feu peut être installé dans des éléments en bois préfabriqués avant qu'ils ne quittent l'usine, ce qui permet de réduire considérablement le temps de construction sur site.
 

Quelles sont les solutions homologuées (via ETE ou rapport de classement) ?

 

Application : Eaux usées
Type de support : plancher et cloison en CLT/Glulam
Classement au feu : EI30, EI60, EI90 (selon l’épaisseur du support)
Nos solutions : Collier coupe-feu en rouleau CFS-C EL (lien vers la fiche produit)


         

              

Application : Sanitaires
Type de support : plancher et cloison en CLT/Glulam
Classement au feu : EI30, EI60, EI90 (selon l’épaisseur du support)
Nos solutions :

            

 

 
Application : électrique
Type de support : plancher et cloison en CLT/Glulam
Classement au feu : EI30, EI60, EI90 (selon l’épaisseur du support)
Nos solutions :

          

 

Application : pénétration mixtes et grande ouverture
Type de support : plancher et cloison en CLT/Glulam
Classement au feu : EI30, EI60, EI90 (selon l’épaisseur du support)
Nos solutions :



Hilti est un partenaire de confiance en matière de coupe-feu depuis plus de 30 ans, fournissant des systèmes coupe-feu testés et approuvés pour une large gamme d'applications. En étendant nos tests aux applications coupe-feu dans le bois, nous vous aidons à réaliser un compartimentage efficace et des bâtiments en bois sûrs et conformes !

Si vous avez manqué notre webinaire « Les solutions coupe-feu pour la construction en bois » en partenariat avec l’UICB, retrouvez-le en replay.

Pour en savoir plus sur le coupe-feu, n’hésitez pas à parcourir nos différents articles disponibles sur AskHilti! catégorie coupe-feu.

Découvrez également notre vidéo d’introduction à la protection passive dans la construction bois (en anglais).

Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur : LinkedIn.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur de terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider !

No comments yet

Be the first to comment on this article!