Retour
Panier
Posté par Arthur-Walid Hassaneinover 3 years ago

Nos solutions flexibles et faciles à mettre en place

MEP,installation,Toiture terrasse,DTU

16.2K


La tendance globale de ces dernières années montre que les toits deviennent un endroit attrayant pour supporter un nombre toujours plus important d'équipements, qu'ils soient légers ou lourds. L'installation d'équipements de ventilation et de climatisation sur le toit a notamment pour avantage de préserver l'espace à l’intérieur du bâtiment, la réduction du bruit et une meilleure gestion des risques incendie. CTA, condensateur, système de désenfumage, chemin de câble… Autant d’application que l’on retrouve régulièrement en toiture terrasse.


Exemples d’applications rencontrées en toiture terrasse


Les supports d’équipement lourd (type CTA) se présentent généralement sous la forme de « chaise » disposant de 4 pieds, de rails (ou de poutre) en acier composant le cadre et d’éléments de connexion pour assembler le tout. 

Support d’équipement lourd classique


Les toitures terrasses, sont généralement composées de plusieurs couches protectrices en plus de la dalle béton (étanchéité, isolation, pare-vapeur…). Le perçage y est donc très souvent interdit. Les plaques de répartition préservent l’intégrité de ces différentes couches et comme leurs noms l’indiquent, répartissent les charges afin d’éviter les points de compression trop importants.

Un certain nombre de prestataires utilisent de l'acier soudé et des blocs de béton pour supporter les équipements sur le toit. L'utilisation de l'acier nécessite des travaux de soudure et parfois des grues pour soulever les assemblages. Ces contraintes sont assez lourdes et rendent l’ajustement aux problèmes rencontrés sur chantier très difficile et coûteux en temps.

Nos solutions répondent aux besoins chantier et permettent des ajustements post-installation (la hauteur des solutions est ajustable jusqu’à 5 cm et les inclinaisons jusqu'à 10 degrés). 

Inclinaison des pieds ajustable selon tous les axes



L’association de nos produits dédiée aux applications en toiture terrasse et de nos systèmes modulaires de supportage en ZM (Lien vers l'article sur le Zinc Magnésium) offre une grande plage de solution grâce à leurs flexibilités. Le temps d'installation diminue jusqu’à 70 % par rapport à la mise en œuvre de solution en acier soudé. Ces solutions s'appliquent parfaitement aux bâtiments commerciaux et résidentiels. Ces bâtiments nécessitent l'installation d'un grand nombre d'équipements en toiture, qui supportent des unités individuelles devant être installé sur une surface de toit limitée. Contrainte levée avec notre nouvelle solution : la plaque de répartition compacte (lien vers la page produit).

Plaque de répartition compacte (MT-B-LDP S)


Exemples de solution compacte



En outre, certains secteurs industriels, tels que les data centers, nécessitent un refroidissement intensif des équipements internes au bâtiment. Nos solutions d’installation en toiture terrasse peuvent être utilisée dans le monde entier, répondant aux besoins de nos clients en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Elles résistent aux différents facteurs critiques présents en environnement extérieur :

Facteurs environnementaux agissants sur les applications extérieures



Nos plaques de répartition sont fabriquées en aluminium, le matériau le plus efficace et le plus sûr pour les applications extérieures. Les solutions actuelles sur le marché utilisent souvent du plastique, matériau qui a tendance à se dégrader lorsqu’il est exposé aux rayons UV, là où l'aluminium conserve ses caractéristiques de résistance tout au long de sa durée de vie. Nos plaques de répartition ont une durée de vie supérieure à 25 ans en conditions extérieures sous des charges dynamiques générées par le vent.

Nos plaques offrent par ailleurs la possibilité de lester le système mis en place pour optimiser les dimensions du support et résister aux charges au vent. 

Support lesté

 

Toujours en cas de vent -ou afin d’assurer une meilleure stabilité-, il est commun de contreventer un support. Dans le cas ci-dessous, le contreventement est réalisé en fixant directement des rails plus légers (ici des MT-20) sur le cadre du support. Aucun connecteur supplémentaire n’est nécessaire pour contreventer le support.

Support contreventé


Une couche de protection en caoutchouc EPDM collée aux plaques de répartition assure l’accroche avec le toit.

Par rapport à nos solutions précédentes, l’économie peut aller jusqu’à 30 % du coût total grâce à la réduction du coût matériel, à l'optimisation du support d’installation et à une productivité boostée.

Ces solutions conviennent aussi bien aux charges légères qu’aux charges lourdes. En utilisant des rails MT-70 ou MT-80 et les plaques de répartition MT-B-LDP ME standard, il est possible de couvrir des charges importantes (jusqu’à 1 tonne en charge recommandée pour un support symétrique constitué de 4 plaques).

Plaque de répartition medium (MT-B-LDP ME)





Exemples de solution avec les plaques de répartition medium

 

Pour les charges encore plus élevées, il est possible de commander des plaques de répartition personnalisées avec des plaques plus longues, jusqu'à 600 mm, au lieu des 250 mm standard.

Un mot sur le DTU 43.1


Un document technique unifié (DTU) est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Il est établi par la « Commission Générale de Normalisation du Bâtiment/DTU ». Dans le cas des toitures terrasses, c'est le DTU 43.1 "Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine" qui peut s'appliquer. La conformité au DTU n'est pas systématiquement imposée.


Un support est conforme à ce DTU si :

  • Il permet l'entretien et la réfection des ouvrages d'étanchéité
  • Chaque pied doit être amovible et démontable sans recours à des engins de levage
  • L'implantation des massifs ne doit pas gêner l'écoulement des eaux de pluie
  • Chaque pied de la structure et chaque élément de l'équipement peuvent être déplaçables par deux hommes soit 90kg maximum
  • Chaque pied repose sur un matériau résiliant adapté
  • La hauteur H du support doit être de :

- H ≥ 0.40m si la longueur L ≤ 1,20 m

- H ≥ 0.80m si la longueur L > 1,20 m



Rassurez-vous, si le DTU vous est imposé, la polyvalence de nos systèmes et les ingénieurs de notre service technique vous aideront à répondre à ces exigences sans difficulté !



Si vous souhaitez en savoir plus sur notre nouvelle gamme de systèmes modulaires ou le Zinc magnésium, n’hésitez pas à regarder le replay de la présentation du système MT (nouvelle gamme de système modulaire MT).

Pour en savoir plus sur nos solutions de protection contre la corrosion, veuillez consulter notre plateforme AskHilti :
 
- Lire notre article sur les bases de la corrosion #1, généralités
- Lire notre article sur les bases de la corrosion #2, les principaux types de corrosion
- Lire notre article sur les bases de la corrosion #3, nos solutions anti-corrosion
- Lire notre article sur les bases de la corrosion #4, Focus sur l’acier inoxydable
- Lire notre article sur le zinc magnésium, le nouveau revêtement anti corrosion
 
Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur : LinkedIn.
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur de terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider !

No comments yet

Be the first to comment on this article!