Retour
Panier
Posté par  Enzoabout 2 years ago

La façon dont les services de Hilti peuvent aider à travailler avec des nouveaux matériaux moins carbonisés

chevillage,ancrage,Matériaux,Durable,Bas Carbone

2.6K

L’adoption de matériaux de construction durables est devenue une priorité dans l’industrie, notamment en réponse aux réglementations telles que la RE2020 en France. Nous pouvons citer les bétons à base de ciments à faible empreinte carbone, les béton biosourcés (béton de chanvre, béton de bois, etc.), les maçonneries en terre crue ou stabilisée, ou même les maçonneries en pierre naturelle.

 


Nouveaux matériaux de construction  


Beaucoup de ces matériaux sont des solutions émergentes et innovantes, souvent non couverts par un cadre réglementaire (comme une norme harmonisée). Une évaluation spécifique est donc nécessaire lorsque l’on fait face à des ancrages dans ces matériaux support, souvent cadrée par des homologations françaises (Atex / Avis Technique CSTB).  

Quels services existent pour évaluer la résistance des ancrages dans des matériaux innovants à faible empreinte carbone ? 


Parmi les différents services d’ingénierie proposés par Hilti, les essais d’arrachement sur chantier jouent un rôle crucial pour évaluer la résistance des ancrages dans des matériaux dont la résistance est inconnue, y compris les nouveaux matériaux tels que le béton, la maçonnerie ou la pierre, ainsi que les matériaux plus anciens ou endommagés. 

Avec l’émergence de matériaux de base inconnus et à faible empreinte carbone, les essais d’arrachement sur chantier évoluent pour répondre aux exigences de durabilité et de réduction de l’empreinte carbone. Hilti s’engage à être un partenaire de choix en productivité, sécurité et durabilité, aidant les professionnels à travailler avec des matériaux innovants tels que le béton et la maçonnerie à faible empreinte carbone, ainsi que les matériaux géo- ou biosourcés.
 

 

Essais d’arrachement 


En effet, les essais d’arrachement offrent de nombreux avantages :  

  • Des données d’essais précises et complètes ;  
  • Un service exécuté par des intervenants Hilti soigneusement formés et certifiés 
  • Toutes les applications sont couvertes jusqu’à 370 kN avec un équipement de test haut de gamme régulièrement entretenu et calibré ; 
  • Une conformité au cadre réglementaire national et européen avec des rapports d’essais standardisés


Dans quelles circonstances les tests d’arrachement sur chantier sont-ils nécessaires ?  


Ces tests sont nécessaires lorsque la documentation technique pour un ancrage et un matériau support donné n’existe pas, lorsque la qualité des fixations installées doit être validée. Bien souvent ces essais sont spécifiés dans l’homologation du matériau support concerné quand celui-ci est considérée comme « Technique non courante ». 
Ils peuvent être réalisés dans l’un des cas suivants : 

Cas 1  

Caractériser un support visé par l’homologation : lorsque les caractéristiques du support ne sont pas connues, des essais sur site sont réalisés dans le but d’évaluer la résistance de ce support.  
Exemple : cas d’une cheville validée pour béton utilisé dans un béton ‘bas carbone’ pour lequel la résistance attendue est inconnue.  

Cas 2  

Déterminer une résistance caractéristique pour les supports non visés par l’homologation ou pour des chevilles sans homologation.  
Exemple : cas d’une cheville validée pour une maçonnerie pleine utilisée dans une maçonnerie en terre. 

Cas 3  

Répondre à une demande particulière de l’entreprise de construction, du bureau étude ou du bureau de contrôle,... 


 
 

A qui s’adressent les services de tests d’arrachement sur chantier ? 


  • Les ingénieurs structure travaillant avec des données insuffisantes pour la résistance d’ancrages. 
  • Les chefs de projet nécessitant des preuves de la qualité d’installation des ancrages, chevillages ou des scellements de barres d’armature. 
  • Les fabricants de nouveaux matériaux en quête de tests de qualification préliminaires. Hilti propose aux fournisseurs de matériaux de qualifier l’ancrage sur leurs matériaux par une méthode d’évaluation consolidée. 

 
 

Comment les essais d’arrachement sur chantier répondent-ils aux défis des matériaux à faible empreinte carbone ? 


Hilti propose des services d'essai sur chantier adaptés aux défis posés par les matériaux à faible empreinte carbone. Ces services garantissent l’intégrité structurelle et la durabilité des installations.
En collaborant avec Hilti, les professionnels de la construction renforcent leur confiance dans les matériaux utilisés et contribuent à une construction plus durable. 

Pour plus d’informations ou pour planifier un essai d’arrachement sur chantier, contactez votre ingénieur régional ou votre chargé d’affaires Hilti. 


 

No comments yet

Be the first to comment on this article!