Retour
Panier
Posté par Enzo Guyotover 5 years ago

Fixation d'une platine ou création d'une extension en béton : des conceptions différentes

chevillage,EC2-4,scellement d'armatures,adhérence,Eurocode 2

8.4K

Depuis le milieu des années 1970, les chevilles chimiques sont utilisées de manière intensive dans le secteur de la construction. De nos jours, la plupart des projets requièrent la pose de fixations béton-béton ou acier-béton, qui sont souvent maintenues en place au moyen de résines injectées a posteriori. Celles-ci sont spécifiées lors de la phase de conception ou sont nécessaires lors de la phase d’exécution pour améliorer l’efficacité sur chantier ou corriger des erreurs de pose.

 

Bien que certaines résines conviennent aux deux applications, ce n’est pas le cas de toutes, en particulier pour les extensions béton-béton utilisant des barres d’armature rapportées. Ainsi, les systèmes normalement adaptés à des applications d’ancrage (ex. Fixation d’une platine via résine de scellement + tige filetée) ne remplissent pas nécessairement toutes les exigences applicables aux barres d’armature (ex : liaison de béton neuf sur de l’ancien à l’aide de barres d’armature rapportées et de résine de scellement), qui ont généralement besoin d’une profondeur d’implantation plus importante que les tiges filetées permettant de fixer une platine.

 

En outre, les cadres réglementaires qui couvrent les chevilles et les barres d’armature reposent sur des principes théoriques, des approches de dimensionnement et des processus de qualification différents.

 


Principes théoriques


D’après les définitions, la théorie du chevillage couvre à la fois les points de fixation unitaires et le groupes de chevilles d’une même platine fixée sur un support béton, tandis que la théorie du scellement d’armatures couvre la liaison d’éléments en béton au moyen de barres de d’armatures rapportées et de résine chimique.

 

À applications différentes, règles différentes : la théorie du chevillage concerne les liaisons acier-béton,

tandis que la théorie du scellement d’armatures s’applique aux extensions en béton

 

D’après la théorie du chevillage, la charge d’un élément en acier (poutre ou pied de poteau) est transférée à la structure en béton – par le biais d’une platine fixée au béton – à l’aide d’une cheville qui maintient en place la platine métallique. Les éléments en acier de la fixation (tiges filetées dans le cas de résines chimiques) transfèrent les charges de traction ou de cisaillement ou les deux combinés à l’élément en béton existant. L’exploitation de la résistance à la traction intrinsèque du béton est essentielle pour permettre à la fixation de résister à la charge. Cela signifie que la rupture fragile par cône de béton est acceptée et prise en compte dans le dimensionnement.

 

La rupture fragile par cône de béton est acceptée dans le cas de la théorie des chevilles

 

En revanche, d’après la théorie du scellement d’armatures, la charge est transférée au béton de la même façon que dans le cas d’une armature coulée. Par conséquent, les barres d’armature rapportées ne sont généralement pas conçues pour résister aussi bien qu’une cheville chimique à une charge de cisaillement pur. Les forces sont définies au moyen d’un modèle « bielle et tirant », qui part du principe que la barre d’armature résiste uniquement à des charges de traction axiales pour garantir un équilibre avec les bielles béton. L’interface de liaison doit présenter une surface suffisamment rugueuse pour garantir le transfert de la charge de cisaillement par friction.

 

Dans le cadre de la théorie des scellements d’armatures, les liaisons sont conçues à l’aide de la modélisation bielle et tirant

 

Dans le cas d’une liaison par recouvrement, la charge est transférée par le biais d’un mécanisme bielle et tirant local, de la même façon que dans le cas d’armatures coulées en place.

 

Mécanisme de bielle et tirant local dans le cas d’une liaison par recouvrement

 

Le mode de rupture fragile du cône béton en traction pur est empêché grâce à la présence d’armatures existantes auxquelles sont transférées par recouvrement les efforts de tractions agissant sur les armatures post-scellées.



Procédure de qualification


Que vous conceviez une liaison acier-béton ou béton-béton installée a posteriori, vous devez vous appuyer sur des systèmes qualifiés dans les deux cas (document ETE et conception basée sur l’Eurocode). Les théories de dimensionnement des chevilles et des barres d’armature rapportées reposent sur des procédures de qualification différentes, conformes aux conditions d’application couvertes dans les homologations (ex statique, sismique, etc.).

 

Par exemple, au moment d’évaluer une résine de scellement destinée à être utilisée dans des applications de scellements d’armatures rapportées, la stratégie adoptée par la plupart des normes internationales met l’accent sur la comparaison du comportement du système installé a posteriori avec celui attendu dans le cas d’applications coulées en place (Eurocode 2.1.1). Dans le cas d’un scellement d’armature rapportée la contrainte d’adhérence fbd de la résine de scellement est limitée à celle du béton dans lequel les armatures sont post-scellés.

 


L’approche du dimensionnement


Le dimensionnement d’un groupe de chevilles chimiques permettant de fixer une platine métallique sur un support béton consiste à déterminer les efforts agissant sur les chevilles dont le diamètre et profondeur d’implantation sont prédéfinis et de comparer ces efforts avec la résistance de la cheville (la plus chargée) selon différents modes de rupture présents dans le code de calcul (Eurocode 2-4 ou ETAG001).

 

Lorsque l’on dimensionne des scellements d’armatures rapportés dans une liaison entre deux éléments béton selon l'Eurocode 2.1.1 (un ancien et un nouveau), on détermine l’effort de traction agissant dans l’armature et on détermine la longueur d’ancrage ou de recouvrement nécessaire (en fonction l’adhérence de la résine, le diamètre de l’armatures, etc.) pour ancrer l’effort.

 

Résumé des principales différences entre les théories des chevilles et des barres d’armature

No comments yet

Be the first to comment on this article!