Vis à béton HUS4-C
New product UltimateArticle #r12910873
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour la fixation dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fraisé Torx
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Partager
Caractéristiques
- Jusqu'à deux fois plus rapide que les chevilles à expansion – moins d'étapes de travail pour gagner du temps à chaque fixation
- Installation simplifiée – moins de forage, pas besoin de nettoyage, clé dynamométrique de haute précision ni marteau
- Pose améliorée avec moins de blocage dans le béton le plus dur – grâce au diamètre inférieur et au nouveau filetage
- Large gamme d'homologations – ATE (DEE 330232) avec béton fissuré et non fissuré, classes sismiques C1 et C2, résistance au feu et nouveaux matériaux tels que le béton renforcé de fibres d'acier (SFRC) et la maçonnerie (brique d'argile pleine, brique silico-calcaire pleine, béton poreux et béton léger)
- Réutilisable et ajustable – vis à béton idéale pour les fixations temporaires, HUS4 peut être réutilisée plusieurs fois
Applications
- Fixation dans le béton de platines non-structurelles, plateformes, escaliers, balcons et équipement industriel
- Adaptée aux fixations permanentes dans les environnements intérieurs secs et à l'utilisation temporaire à l'extérieur

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image