Retour
Panier

Dimensionner facilement au service de la sécurité des usagers

Miora Nirina Robson
Temps de lecture: < 5 minutes
Article

Depuis novembre 2024, la nouvelle version de la norme NF P 01-012 redéfinit totalement le cadre technique appliqué aux éléments de protection contre les chutes en hauteur. Cette norme, plus simple mais plus exigeante que la version de 1988, s’applique désormais à la quasi-totalité des projets. Dans cet article, nous vous proposons une lecture simple de ce qui change, et surtout comment vous assurer d’être conforme en quelques clics grâce à PROFIS Engineering.

Chevillage
Connexions structurelles
Logiciels et services

1. Pourquoi une nouvelle norme, à quels projets s’applique‑t‑elle ?

La précédente norme de 1988 était devenue insuffisante vis‑à‑vis :

  • de l’évolution des usages des bâtiments,

  • des exigences accrues en matière de sécurité,

  • de la nécessité de définir une norme davantage fonctionnelle que produit.

La version 2024 introduit donc un cadre plus rigoureux visant à limiter le risque de chute accidentelle, via :

  • une définition élargie de l’“élément de protection” (garde‑corps, allèges, parois…),

  • des prescriptions plus précises sur les hauteurs, vides, charges et durabilité,

  • une vigilance accrue sur les tolérances constructives

Ces évolutions permettent d’uniformiser les pratiques et de mieux maîtriser la sécurité dès la conception.

Types de projets concernés

La norme s’applique à tous les éléments de protection permanents installés dans des zones accessibles dans tous les bâtiments privés et publics ainsi que leurs abords. Elle ne vise cependant pas les bâtiments industriels, les ouvrages d’art et les bâtiments avec foules importantes (stade, quai de gare, etc..).

Les dates clés à retenir

  • Novembre 2024 : publication officielle de la NF P 01‑012 (2024).

  • 1er juin 2025 : obligatoire pour toute nouvelle demande de permis de construire ou déclaration préalable.

  • 1er janvier 2026 : obligatoire pour tous les projets sans autorisation d’urbanisme.

Par conséquent: depuis janvier 2026, quasiment tous les projets doivent respecter la nouvelle norme. L’ancienne version reste cependant applicable aux projets dont la demande de permis de construire ou déclaration préalable a été antérieure au 1er Juin 2025.

2. Les principaux changements introduits par la NF P 01-012 (2024)

La révision 2024 modifie quatre familles de prescriptions :

A. Hauteurs réglementaires

  • Hauteurs minimales revues (1,00 m par défaut, ajustables si appuis entre 0,10 m et 0,60 m).

  • Disparition des anciennes tolérances dans certains cas (ex. : un garde-corps à 985 mm n’est plus acceptable)

B. Gestion des vides

  • Introduction de 4 gabarits de contrôle: T1 (Ø 0,11 m), T2 (Ø 0,18 m), T3 (Ø 0,05 m), et le gabarit B.

  • Les vides doivent être strictement inférieurs aux limites fixées (fin des “+10 mm” ou “–15 mm”).

C. Durabilité

  • La norme vise à maintenir les performances de sécurité dans le temps (ex: maintien de tension dans les garde-corps à câbles)

D. Nouvelles combinaisons de charge

ll s’agit de l’un des changements majeurs pour les concepteurs. La NF P012, version 2024 introduit deux charges ponctuelles incontournables :

  • 0,27 kN horizontale appliquée au milieu de chaque travée, non pondérée

  • 0,67 kN verticale, appliquée au point le plus défavorable

3. Impacts sur le dimensionnement des garde-corps

Par rapport à l’ancienne version de 1988, la modification des combinaisons de charges conformément à la nouvelle norme implique des changements dans la vérification du garde-corps (main courante et montant) ainsi que de ses fixations.

Il peut être ainsi nécessaire d’augmenter les sections des montants et/ou des mains courantes, ainsi que de modifier les fixations.

Cela dépend notamment :

  • De la configuration du garde-corps (nombre de travées, espacement des montants, etc...)

  • De son mode de fixation (fixé en dessus de dalle, fixé sur l’acrotère, etc...)

A contrario, il est aussi possible d’arriver à optimiser le dimensionnement dans certains cas, aboutissant à une structure plus économique.

4. Ayez l’esprit tranquille avec PROFIS Engineering

Grâce à l’amélioration du logiciel PROFIS Engineering, Hilti permet désormais aux concepteurs de garde-corps de :

  • Avoir la flexibilité de dimensionner selon la nouvelle version de la norme NF P 01-012 (2024) ou l’ancienne version NF P 01-012 (1988) en fonction du projet.

  • Éliminer tout risque potentiel de sous-dimensionnement

  • Explorer la possibilité d’optimiser le dimensionnement

  • Obtenir une note de calcul conforme et détaillée à intégrer aux dossiers techniques.

Pour cela, il suffit de choisir dans les données d’entrée de chargement la version souhaitée de la norme NFP 01-012 à appliquer au calcul.

Interface PROFIS Engineering : sélection du type de construction (bâtiment privé, public, bureau, pont, industriel, personnalisé) selon les normes NF P01-012.

Lorsque la nouvelle norme est choisie, les nouveaux cas de charges conformes sont directement intégrés dans la modélisation au respect des prescriptions et en s'adaptant à la configuration étudiée.

Modélisation 3D PROFIS Engineering : charpente métallique sur colonnes ancrées dans une dalle béton, avec cotations dimensionnelles.

Il est aussi important de rappeler que :

  • Grâce à la version Premium de PROFIS Engineering, le concepteur peut effectuer instantanément dans un seul endroit lavérification du garde-corps (main courante, montants) et de ses fixations.

  • La vérification effectuée par PROFIS Engineering tient bien en compte l’effet de continuité de la main courante dans une configuration de garde-corps multi-travées, conformément aux règles de la résistance des matériaux.

À retenir

La nouvelle norme NF P 01-012 (2024) marque un tournant majeur dans la conception des garde-corps. Plus précise et fondée sur des situations d’usage réalistes, elle impose désormais des exigences dimensionnantes — en particulier au niveau des charges ponctuelles et des ancrages.‑012 (2024) marque un tournant majeur dans la conception des garde‑corps. Plus précise et fondée sur des situations d’usage réalistes, elle impose désormais des exigences dimensionnantes — en particulier au niveau des charges ponctuelles et des ancrages.

Bonne nouvelle : avec PROFIS Engineering, vous pouvez intégrer ces évolutions sans complexité, sécuriser vos projets et garantir la conformité de vos ouvrages.

Pour aller plus loin, regardez notre webinaire dédié où nos experts vous éclairent en détails sur les impacts de cette nouvelle norme.