Logiciels de gestion pour le secteur de la construction

Découvrez notre gamme de logiciels de gestion de la construction pour le suivi des outils de construction, la gestion des équipes de construction et l'organisation de vos projets, du chantier au bureau

12 produits

Filtres
Logiciel de gestion de chantier Fieldwire
Description
Fieldwire est un logiciel de gestion de chantier qui permet de suivre et de partager les tâches, les plans et les informations du projet avec votre équipe de construction en temps réel
Compatible avec
Navigateurs internet tels que Chrome, Edge, Firefox et autres (logiciel basé sur le cloud)
Configuration requise
PC avec connexion Internet permanente ou dispositif avec application installée (app store)

Nouveau

AI T43-P

Nouveau



Description
Étiquette de suivi inoxydable et très robuste conçue pour les outils et équipements exposés à des environnements extrêmement difficiles
Dimensions (LxlxH)
19 x 1.2 x 43 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Plage de température de fonctionnement
-40 - 200 °C
Étiquette AI T35-H
Description
Étiquette en aluminium très robuste avec fil métallique pour les équipements à usage intensif
Dimensions (LxlxH)
26 x 9.4 x 35 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Plage de température de fonctionnement
-20 - 65 °C
AI L2 et AI L5
Description
Étiquettes à codes à barres robustes et auto-adhésives pour identifier et suivre tous les types d'équipements de construction
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200), 1D barcode-128C
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C

Nouveau

Étiquette ON!Track Bluetooth® AI T320
Description
Etiquette Bluetooth® robuste pour suivre la localisation du matériel de chantier avec l’application de suivi des équipements Hilti ON!Track – optimisez et gagnez du temps lors de votre inventaire
Dimensions (LxlxH)
32 x 22 x 5 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Indice de protection IP
IP 67 (IEC 60529)
Gestion de l’inventaire des fourgons
Description
Passerelle télématique pour fourgonnettes, offrant une solution tout-en-un pour le suivi de l'emplacement et de l'inventaire de votre fourgonnette (Hilti ON!Track)
Aucune donnée disponible
Gestion d'équipements lourds
Description
Passerelle télématique pour équipements lourds, offrant une solution tout-en-un pour le suivi des équipements lourds et des stocks (Hilti ON!Track)
Aucune donnée disponible

Nouveau

Borne Bluetooth® AI G125
Description
Passerelle d'inventaire d'entrepôt, offrant une solution tout-en-un pour le suivi et la gestion des équipements d'entrepôt (Hilti ON!Track)
Aucune donnée disponible

Nouveau

Adaptateur AI T320 avec colliers rilsan
Description
Accessoires pour la gestion des équipements ON!Track
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C

Nouveau

Bande adhésive AI T320


Description
Accessoires pour la gestion des équipements ON!Track
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C

Nouveau

Adaptateur AI T320 avec câbles d'acier
Description
Accessoires pour la gestion des équipements ON!Track
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C

Nouveau

Câble adaptateur


Description
Accessoires pour la gestion des équipements ON!Track
Dimensions (LxlxH)
250 x 2 x 2 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C