Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus

Accessoires pour outils

Découvrez ici des options ou des pièces de rechange liées aux outils d'ancrage et de fixation Hilti

Découvrez ici des options ou des pièces de rechange liées aux outils d'ancrage et de fixation Hilti
Coffret HDM 500 vide Coffret de rangement et de transport pour les pinces d'injection pour scellement chimique Hilti
Coffret HDM 330 vide Coffret de rangement et de transport pour les pinces d'injection pour scellement chimique Hilti
Nez d'outils SDT 9-NP B noir Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Prolong. utilisation debout SDT 9 Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Nez d'outils SDT 9-NP R rouge Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Guidon SDT 9-H Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Récupérateur de bandes SDT 9-SC Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Guide pour vis en bande SDT 9-SG Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
Chargeur de vis SMD 57 Chargeur pour vis en bande à alimentation automatique pour vis de 9 à 57 mm de long – pour suspendre cloison sèche, panneaux de bois et revêtement extérieur
Chargeur de vis SD-M 1 Élément de fixation à alimentation automatique de vis en bande pour vis de 1" à 1-1/4" de long – pour les applications de finition intérieure
Chargeur de vis SD-M 2 Élément de fixation à alimentation automatique pour vis en bande de 25 à 51 mm de long – pour les applications de finition intérieure
Guide vis ST-SG 5.5 Guide-vis pour visseuse ST 1800 – pour la fixation des vis pour panneau sandwich
Porte-embout S-BH Porte-embouts pour embouts de vissage, conversion de boulonneuse à choc en visseuse à choc également
Homme sur un chantier pose des cloisons avec une visseuse et un chargeur de vis en bande

Chargeurs de vis en bande pour plaquistes

Nos chargeurs de vis en bande facilitent la pose de cloisons ou de plaques de plâtre

Associés à nos visseuses filaires ou sur batterie comme la SD 5000-A22 02, les chargeurs de vis en bande SD-M1 et SD-M2  vous permettent de réaliser rapidement la pose de plaques de plâtre et de cloisons.
Faciles d'utilisation, ils se clipsent et de déclipsent en un tour de main !
Leur système d'alimentation en bandes réduit considérablement les risques de blocages et pertes de vis et vous permet de garder une main libre pour tenir ou ajuster la plaque si besoin.

Pourquoi choisir un chargeur de vis en bande ?

chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Productivité

  • Moins fatiguant que le vissage unitaire, le vissage en bande vous aide à finir vos chantiers plus rapidement.
    Et encore plus si vous optez pour l'utilisation de nos bandes extra longues de 40 vis !
  • Travaillez facilement au plafond : le vissage en bande vous permet d’utiliser votre main libre pour maintenir la plaque de plâtre au-dessus de vous et de visser en toute facilité
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Confort de travail

  • Gardez une main de libre pour tenir la plaque, ajuster le rail ou prendre appui lors de travail en hauteur
  • Travaillez au plus près de la plaque grâce au design compact du chargeur ; facilite également les vissages dans les angles
  • Plus de limailles de fer dans les doigts. Désormais, avec les bandes en plastique, prendre des vis par poignées n’est plus une contrainte
Tube prolongateur SME

Sécurité

  • Plus besoin de mettre les vis à la main, vous gardez vos gants et attrapez vos vis plus facilement (les petites bandes tiennent dans la poche). Fini la limaille dans les doigts
  • Pour vos installations de faux-plafonds en toute sécurité, utilisez le chargeur de vis associé au tube prolongateur SME
Chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Travail propre et de qualité

  • Réglez la profondeur d’implantation de la vis pour une finition optimale
  • Votre visseuse ne se bloque plus et vos chantiers ne sont plus jonchés de vis

Choisissez le chargeur de vis en bande adapté à vos besoins

Vous hésitez entre le chargeur de vis en bande SD-M 1 et le SD-M 2 ?
Découvrez leurs fonctionnalités et faites votre choix !

Quelles vis pour mon chargeur de vis en bande ?

Vis  en bande S-DS01B M1

Vis standard S-DS01B M1

Vis standard S-DS01B M1 pour panneau de cloison sèche sur profilés métalliques (0,88 mm max).

  • De 25 à 35 mm pour chargeur SD-M 1
  • De 25 à 51 mm pour chargeur SD-M 2
  • Existe désormais en bande de 40 vis
Commander
Vis en bande S-DD 01 B M

Vis auto-foreuse S-DD 01 B M

Vis auto-foreuse S-DD 01 B M pour panneaux de cloison sèche sur profilés métalliques et plaque de plâtre sur cadres métalliques de 0,88 à 2,25 mm), pour profilés métalliques à recouvrement. 

  • De 25 à 35 mm pour chargeur SD-M 1
  • De 25 à 51 mm pour chargeur SD-M 2
Commander
Vis en bande S-DS 14 B M

Vis auto-foreuse S-DS 14 B M

Vis auto-foreuse S-DS 14 B M pour plaques de plâtre fibrées sur profilés métalliques (max. 0,88 mm) et fixation de panneaux type Fermacell sur structures métalliques et ossatures bois. 

  • De 25 à 35 mm pour chargeur SD-M 1
  • De 25 à 51 mm pour chargeur SD-M 2
Commander

Visseuses compatibles avec mon chargeur de vis en bande

  • Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-A22

    Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-A22 02

    Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-A22 02 pour fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal

    En savoir plus sur la visseuse sans fil SD 5000-A22
    Please enter alternative text here (optional)

    Visseuse plaquiste SD 6000

    Visseuse plaquiste SD 6000 pour fixation de panneaux de cloison sèche sur profilés métalliques, fixation de rails métalliques sur rails métalliques

    En savoir plus sur la visseuse SD 6000
    Visseuse plaquiste SD 5000

    Visseuse plaquiste SD 5000

    Visseuse plaquiste SD 5000 pour fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal, fixation de rails métalliques sur rails métalliques

    En savoir plus sur la visseuse SD 5000
    Tube prolongateur SME

    Tube prolongateur SME

    Tube prolongateur SME pour vos installations de faux-plafonds en toute sécurité

    Perche SME
Chargeur de vis en bande SD-M 2

Guide de dépannage des chargeurs de vis en bande

Vidéo tutorielle - dépannage / maintenance du chargeur de vis

Les bons gestes à adopter

Quel embout fixer sur mon chargeur de vis en bande

Embout pour chargeur SD-M 1

Embout pour chargeur SD-M 1

Gravure « SD-M1 » sur la tige hexagonale et gravure « Hilti » sur la tige

  • S-SY PH2 81/3
  • Longueur 81 mm
Commander
Embout pour chargeur SD-M 2

Embout pour chargeur SD-M 2

Gravure « SD-M2 » sur la tige hexagonale et gravure « Hilti » sur la tige

  • S-SY PH2 102/4
  • Longueur 102 mm
Commander