Outils de mesure et systèmes de détection

Un ouvrier utilise un outil de mesure Hilti sur du béton

Systèmes de mesure et de détection

Un chantier ne serait pas complet sans les instruments de mesure qui permettent la mise en place des travaux.

La gamme complète d’outils de mesure Hilti (laser de poche, cordeaux laser, laser multipoints et appareils de mesure de distance, scanners) vous procure la matière grise pour tracer des lignes, des pentes et des points sur le chantier qui correspondent aux fichiers de conception BIM/CAO.

PR 3-HVSG, PRA 2, B12 2.6Ah

Lasers rotatifs

Les lasers rotatifs Hilti :

  •  Facilitent le transfert et la confirmation de hauteurs de référence, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
  • Aident à assurer la mise à niveau de coffrage avant le coulage du béton. 
  • Tracent des pentes avec précision ou équarrissent n’importe quel alignement. 
  • Maintiennent un point fixe de référence pour l’excavation ou le nivellement. 
  • Simplifient l’alignement de longues tuyauteries et de longs chemins de câbles.
Mainstage_T1_2020

Lasers multipoints

  • Reportez des points de repère du plancher au plafond avec une grande précision. 
  • Simplifiez l’alignement vertical ou horizontal d’éléments structuraux rapidement et facilement : fenêtres, portes, poutres en acier, bois d’œuvre. 
  • Accélérez l’installation des plafonds suspendus mis à niveau. Mettez des conduites d’aplomb d’une seule main.
Un ouvrier utilisant un lasermètre PD-S

Lasermètres

  • Mesurez de longues distances à l'aide de nos lasermètres portatifs.
  • Accédez à des endroits difficiles que ce soit en intérieur comme en extérieur.
  • Calculez des surfaces et des volumes.
  • Documentez vos mesures directement sur vos lasermètres professionnels en question et exportez vos données vers votre PC ou tablette.

PLT 300 Layout Tool

Stations totales, niveaux optiques et théodolites

  • Augmentez votre productivité en déterminant les multiples positions et niveaux pour les excavations, les coffrages ou les points de fixation. 
  • Tracez rapidement des points de fixation dans le plan vertical sur des façades et des murs. 
  • Simplifiez les mesures et le traçage des décalages et des pentes. 
  • Accélérez le transfert des lignes de contrôle et des points verticalement sur plusieurs étages. 
  • Alignez et confirment le positionnement sur des composants structuraux.
Une ouvrière utilise le capteur PS 300 Ferroscan

Systèmes de detection

  • Accélérez la productivité par le repérage précis des barres d’armature, des câbles, des conduits en métal ou en plastique, des câbles en fibre de verre, des bulles ou du bois dans des structures de béton à des profondeurs allant jusqu’à 12 po.
  •  Aidez à protéger les travailleurs des fils sous tension dissimulés ou autres objets lors du perçage de trous d’ancrage ou de trous débouchants, du forage ou du sciage au diamant, ou encore de la réalisation d’ouvertures par démolition. 
  • Répérez rapidement les rallonges pour les raccords de barres d’armature postscellées dans des applications structurales. 
  • Simplifiez l’inspection structurale fiable de planchers, tabliers, dalles, balcons, etc. pour les bâtiments, les tunnels ou les ponts. 
  • Détectez la taille des bulles et des cavités rapidement et facilement.
Un ingénieur sur le logiciel PROFIS

Logiciel PROFIS

  • Analysez et modélisez vos scans de béton avec un seul logiciel.
  • Simplifiez l'analyse structurelle grâce aux outils de visualisation.
  • Évitez les dommages lors du forage ou du sciage, avant même le début des travaux sur le chantier.
  • Obtenez tous les éléments pour des offres et une planification plus précises.
  • Générez facilement des rapports d'évaluation structurelle.

POS 15 / POS 18

Formation topographie

Nos formations topographie vous aide à maîtriser l'implantation d'axes, de points et de niveaux sur un chantier.

High End Detection Training

Formation détection

En tant que centre agréé de formation, nous proposons désormais des formations en détection, induction magnétique et radar.