Consommables pour outillage
Liens rapides
Découvrez tous les produits

Le consommable de votre chantier
Mèches, disques, burins, lames, chevilles, résines et mousses - tout ce dont vous avez besoin au quotidien sur votre chantier
Nous mettons à votre disposition une large gamme de consommables machine (mèches SDS Plus / SDS Max, mèches acier HSS, disques abrasifs et diamant, lames de scies circulaire, sauteuse ou sabre, embouts, douilles…) ainsi que diverses solutions de fixation (goujons, résines, vis à béton, tiges filetées et chevilles en tous genre) pour répondre à tous vos besoins quotidiens sur chantier.
Mèches, burins, lames et disques

Mèches béton SDS Plus (TE-C)
Grâce à sa tête innovante en carbure massif, avec technologie gradient, la mèche béton TE-CX peut percer sans encombre à travers les fers à béton. Elle dispose également d’une garantie unique : nous remplaçons gratuitement vos mèches en cas de casse (sous réserve que le témoin d’usure soit toujours visible sur l'hélice).

Mèches béton SDS Max (TE-Y)
Mèche béton disposant de 4 ou 6 taillants, en fonction du diamètre, pour des performances de forage supérieures et moins de blocage dans les fers à béton avec une tête totalement intégrée. Dispose également de la garantie unique : nous remplaçons gratuitement vos mèches en cas de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice).

Burins (SDS Plus / SDS Max / TE-S / H28)
Burins vagues en alliage renforcé auto-affûtants et anti-bloquants disponibles dans tous les emmanchements. Durée de vie incomparable. Qualité standard également disponible.

Scies cloches
Pour des coupes rondes dans pratiquement tous les matériaux. Disponibles en version Ultimate ou Premium.

Couronnes diamant SP-H
Pour des carottages 50 % plus rapides qu'avec nos couronnes universelles.
En version SPX, changez facilement et rapidement vos rings sur chantier pour plus de productivité.

Disques diamant
Très large gamme de disques diamant : trois qualités disponibles (P = basique / prix, SP = standard / universel, SPX = premium) dans de nombreux diamètres (de Ø 115 à 400) et avec des options variées selon vos applications (universel / béton, maçonnerie, carrelage / tuile, rainurage, silence, ventilé…).
Vitesse de coupe très élevée dans le béton armé grâce à la géométrie unique de segments en vague. Nos disques sont conçus pour durer avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et des diamants positionnés au laser de manière régulière (technologie equidist).

Disques abrasifs
Disques abrasifs de haute qualité disposant de toutes les normes européennes et Française de sécurité (OSA). Double entoilage pour un risque de casse ou de blessure quasi-nul. Durée de vie unique (jusqu’à x4 par rapport aux concurrents). Disponibles dans de nombreux diamètres et épaisseurs.

Disques fibre
Pour une excellente performance lors du ponçage et de l'ébavurage de l'acier. Disponibles en version Ultimate ou Premium.

Meules diamant universelles pour le ponçage
Optez pour la gamme SPX, SP ou P selon les performances souhaitées.
La forme du segment spécifique vous permet de réduire les rayures et supprime la nécessité de reprise des ouvrages. Le revêtement de segment vous offre un excellent accès aux angles. L'assortiment de diamants optimisé et la conception en acier avancée vous permettent de travailler très rapidement.

Lames pour scies circulaires
Lames de scie circulaire pour tous type d’application. Quel que soit le matériau (bois, métal, plastique…), le diamètre / la longueur nécessaire ou encore la qualité de la coupe (grossier/rapide ou finition/précis), nous avons la lame qu’il vous faut. Nous avons même une lame métal pour scie circulaire qui permet de découper les IPN à froid et sans étincelles.

Lames de scie sauteuse
À double denture, longue ou au carbure? Pour des coupes droites ou de contour? Choisissez la lame adaptée à votre matériau de base.

Lames de scie sabre
Une gamme complète pour couvrir toutes vos applications, quel que soit le matériau à couper. Disponibles en version Ultimate, Premium et Standard.
Chevilles et fixation
Vis à béton, chevilles, goujons et résines chimiques

Vis à béton
Vis à béton ajustable: homologation ATE pour le réglage. Installation facile grâce aux nouveaux bords tranchants, la nouvelle géométrie permet des charges 60 % plus élevées. Homologation ETA pour béton fissuré et non fissuré. Distances au bord et entraxes réduits. 3 profondeurs d’implantation pour une flexibilité maximale. Temps de pose 3 fois plus rapide qu’au goujon traditionnel. Nombreuses finitions et longueurs disponibles (tête, protection…).

Goujons
Goujons d’ancrage disposant de 3 profondeurs d'implantation par cheville pour une flexibilité maximale. Se pose au travers ou avant la pièce à fixer dans le béton non fissuré et permet la fixation de charges lourdes (utilisation optimale du béton). Distances aux bords et entraxes faibles. Pose et serrage garanti à la boulonneuses et douille S-TB.

Chevilles HSL pour charges lourdes
Découvrez nos chevilles à expansion et verrouillage de forme approuvées pour le béton fissuré et validées pour les applications en sismique.

Résines et capsules pour scellements chimiques
Que vos chantiers nécessitent une résine à prise rapide comme la HIT-HY 170 ou une résine conforme aux critères de construction écologique comme la HIT-CT1, nous avons l’offre la plus complète permettant de répondre à 100 % de vos besoins, qu’ils soient ponctuels ou intensifs.

Chevilles plastiques
Chevilles pour charges légères pour les fixations mécaniques, électriques et de finition intérieure dans des matériaux tels que les cloisons sèches, le béton cellulaire et la maçonnerie.
Mousse isolante et de colmatage

Mousse expansive polyuréthane (PU) pistolable ou non. Remplit, colmate et isole. Forme une couche résistante à l'eau, à l'air et au vieillissement. Haut rendement jusqu'à 65 litres.
Ultimate, premium ou standard
Nos consommables sont disponibles dans 3 catégories de performance
Chez Hilti, nous savons que vous avez besoin de consommables différents en fonction de la tâche à accomplir. Que vous recherchiez la performance ultime dans une situation difficile ou un produit fiable pour des applications quotidiennes, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans notre gamme complète de consommables, de fixations et de mousses. Quels que soient l'application ou le budget, nous avons la solution répondant à vos exigences en termes de performance et de prix.
3 couleurs, 3 niveaux de performance
Trois couleurs, trois niveaux de performance, trois niveaux de prix - le tout sous une seule marque, ce qui signifie une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Nous avons fait en sorte qu'il soit facile de comprendre, d'un coup d'œil, les différences entre chacune de ces catégories de consommables. Notre approche, avec des noms et des couleurs uniformes dans toutes les gammes de produits, vous permet de choisir facilement le consommable machines, la fixation ou la mousse dont vous avez besoin en fonction de votre application et de votre budget.

Ultimate
- Des performances optimales pour des applications exigeantes
- Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
- Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
- Complété par un support technique et logiciel de classe mondiale

Premium
- Performances supérieures pour une large gamme d'applications
- Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
- Polyvalence et fiabilité impressionnantes

Standard
- La qualité Hilti à prix économique
- Solution standard pour les applications non techniques