Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus

Systèmes d’implantation laser

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement

Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement
Laser d'aplomb vert PM 2-PG Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
Laser de canalisation PP 100 Laser de canalisation avec fonction d'auto-alignement, faisceau vert et télécommande pour un alignement plus rapide et plus précis des tuyaux
Niveau laser rotatif intérieur PR 30-HVSG A12 Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour le positionnement des cloisons sèches, l'alignement des façades, le nivellement des plafonds suspendus et le transferts des hauteurs
Théodolite POT 10 Théodolite avec optique de haute qualité et grossissement 30 fois pour le nivellement et l'alignement de composants structurels, la réalisation de pentes et d'angles
Laser multidirectionnel PM 50MG-22 Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)
Découvrez la précision de nos lasers de chantier indispensables pour vos applications intérieures

Lasers de chantier intérieur

Découvrez la précision de nos lasers de chantier pour applications intérieures

Vous êtes plaquiste, plombier ou électricien à la recherche de solutions pour vos applications telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons ou l'installation de canalisations et de chemins de câbles ? 

Découvrez comment optimiser la productivité de vos chantiers grâce à nos lasers d'intérieur performants.

Image alt text (optional)

NOUVEAU PRODUIT

Laser sans fil PM 50MG-22

Révolutionner la technologie laser avec Nuron

Améliorez votre expérience laser avec le PM 50MG-22, la dernière innovation sur la plateforme Nuron. Conçu comme une version améliorée du PM 30, ce laser avancé améliore considérablement votre productivité.

Une visibilité du faisceau laser améliorée

Dites adieu à la fatigue oculaire ou aux difficultés à voir le laser dans des conditions d'éclairage difficiles. Grace à ses nouvelles diodes laser puissantes ce laser offre la meilleur de faisceau sur le marché. 

Durabilité renforcée

Le PM 50MG-22 n'est pas seulement un outil puissant, il est également incroyablement robuste. Doté d'un design robuste capable de résister à une chute d'un mètre, ce laser est conçu pour supporter les rigueurs même des environnements de travail les plus difficiles.

 

Équipé de la technologie Nuron

Premier laser sur la plateforme Nuron, le PM 50MG-22 offre un accès à une gamme de fonctionnalités et de services innovants. De l'analyse des données en temps réel sur l'état de vos batteries, à un servirce maintenance prédictive, la plateforme Nuron vous permet d'optimiser votre flux de travail. De plus, elle offre une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 15 heures (avec la batterie B22 55) ou 24 heures (avec la batterie B22 95). Vous pouvez compter sur le PM 50MG-22 pour suivre le rythme de vos journées les plus chargées

COMMENT CHOISIR MON LASER DE CHANTIER INTÉRIEUR ?

Lors du choix d'un laser d'intérieur, de nombreux facteurs doivent être pris en compte :

  • Que construisez-vous ?
  • Installez-vous des cloisons sèches ?
  • Alignez-vous des tuyaux et des raccords ?
  • Alignez-vous des chemins de câbles ?
  • Transférez-vous des points de fixation du sol au plafond ?
  • Installez-vous du supportage au mur ou au plafond ?

La réponse à ces questions vous aidera à décider quel est le bon laser en fonction de vos besoins.

Nous disposons à cet effet d'une large gamme de lasers intérieurs qui répondent aux divers besoins d'un chantier de construction :

  • nos lasers à points
  • nos lasers lignes et multilignes
  • nos lasers rotatifs

Pourquoi choisir un laser de chantier Hilti ?

Quel que soit le type de votre chantier, une meilleure productivité commence généralement par une meilleure préparation. Et lorsqu'il s'agit d'aménager un chantier, rien ne vous prépare mieux qu'un laser Hilti.

Nos lasers allient précision et simplicité d’utilisation pour tous vos travaux d’alignement et de mise à niveau.

Ils répondent à toutes les applications des plaquistesplombiers et électriciens telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons, l'installation de canalisations et de chemins de câbles et bien plus encore.

Découvrez comment la conception de nos lasers ligne et point permet une utilisation intuitive par une seule personne pour les tâches de nivellement, d'équerrage et d'alignement, ou comment la conception de nos lasers rotatifs leur permet d'être robustes et faciles à utiliser pour ces tâches. 

Nos Lasers ligne et points

Laser multidirectionnel Hilti PM 2-PG

PM 2-PG

Laser point à 2 points pour la mise à l’aplomb

Commander le PM 2-PG
Laser à 2 points PM 2-PE

PM 2-PE

Laser haute précision à 2 points et faisceau rouge, dédié à la mise à l’aplomb des rails pour les ascenseurs, l'alignement vertical des portes et le transfert des points du sol au plafond

Commander le PM 2-PE
Laser ligne à 2 lignes Hilti PM 2-LG

PM 2-LG

Laser ligne à 2 lignes vertes haute visibilité pour le nivellement et l’alignement

 

Commander le PM 2-LG
Laser intérieur Hilti PM 20-CG A12

PM 20-CG A12

Laser sur batterie 12 V.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

Commander le PM 20-CG A12
Laser PM 20-CG

PM 20-CG

Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

Commander le PM 20-CG
Laser de chantier Hilti PM 20-CGE

PM 20-CGE

Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité et haute précision pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

Commander le PM 20-CGE

Nos Lasers multi-lignes

Laser multidirectionnel PM 50-MG

PM 50-MG

Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb

Commander
Laser multidirectionnel PM 40-MG

PM 40-MG

Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage

Commander
Laser multidirectionnel PM 30-MG

PM 30-MG

Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes deux fois plus visibles pour les applications d'alignement des cloisons, l'équerrage, et l'aplomb

Commander

Nos lasers rotatifs

Laser rotatif Hilti PR-3 HVSG

PR 3-HVSG

Laser rotatif à faisceau vert pour les applications de finition intérieure à longue portée pour :

  • le nivellement des plafonds suspendus
  • le transfert de hauteurs
  • l'équerrage des murs, cloison
  • l'alignement des chemins de câbles 
Commander
Laser rotatif à faisceau vert PR 30-HVSG A12

PR 30-HVSG A12

Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour :

  • le positionnement des cloisons sèches 
  • l'alignement des façades
  • le nivellement des plafonds suspendus 
  • le transfert de hauteurs
Commander

Vitesse et précision avec le PM 30-MG

Le laser PM 30-MG est la dernière innovation de la gamme des lasers à faisceau vert Hilti.

Grâce à son design excentrique, le laser multiligne PM 30-MG offre des lignes horizontales et verticales vertes 3 x 360° pour fournir vitesse et précision pour tout travail d'agencement intérieur.

Ses points forts :

  • 360 degrés grâce à ses 3 faisceaux excentriques statiques 
  • 50 mètres de portée avec son capteur
  • 10 heures d'autonomie grâce à sa batterie 12 V chargée à 90% en 15 minutes
  • 4 fois plus visible grâce à son faiseau vert

Il est idéal pour les applications d'équerrage et l'outil parfait pour les cloisons sèches avec une conception compacte et extrêmement précise grâce à une molette d'ajustement unique sur le marché.

Applications :

• Transfert de hauteur, niveau des prises électriques, radiateurs, fenêtres

• Alignement des cloisons, équerrage, aplomb

• Travail des sous plafonds

Complétez votre laser

Support magnétique pour laser Hilti

Support magnétique PMA 89

Commander
Trépied pour laser Hilti PMA 20

Trépied PMA 20

Commander

Nos services

3 bonnes raisons d'utiliser ON!Track version gratuite avec votre laser

Identifiez vos outils avec Hilti Connect

Identifiez rapidement vos outils

Nos outils sont équipés d’étiquettes NFC permettant leur identification rapide. Un simple scan via votre smartphone suffit. 

Accédez aux informations concernant vos outils avec Hilti Connect

Accédez aux informations de votre parc machines Hilti

Avec l'application ON!Track version gratuite, vous connaissez rapidement le nombre de réparations, le coût ou la date d’achat de vos machines.

Planifiez la réparation de vos outils avec Hilti Connect

Demandez une réparation

Gagnez du temps, planifiez vos demandes de réparation depuis votre chantier via votre application ON!Track version gratuite.

Services associés à nos lasers intérieurs

gestion de parc machines

Gestion de parc machines

Nos innovations mises à votre disposition pour une durée adaptée à vos besoins.
En fin de contrat, les outils sont retournés et remplacés par nos dernières technologies

En savoir plus
Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.
Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix

En savoir plus
Logo du service de vérification des appareils de mesure Hilti

Service de vérification

Nos outils de mesure sont robustes. Grâce au service de vérification Hilti, ils garderont une parfaite précision

En savoir plus