Laser multidirectionnel PM 50MG-22
New productArticle #r19331124
Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)
- Précision: ±3 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 80 M (lignes), 130 M (lignes, avec récepteur)
- Type de batterie: 22 V
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre laser à la visibilité la plus élevée – de nouvelles diodes laser puissantes produisent des lignes plus lumineuses et plus nettes, même à longue portée, ce qui vous aide à obtenir un alignement avec moins de réglages et simplifie le travail à la lumière du jour
- Notre laser avec la plus longue durée d'utilisation – la plateforme Nuron 22 V offre entre 15 heures (avec le B22-55) et 24 heures (avec le B22-85) d'utilisation en continu, ce qui permet de travailler plus longtemps avec une charge et de réduire les temps d'arrêt
- Conception robuste – une coque améliorée résistante aux chutes avec amortisseurs en caoutchouc et protection contre la température et l'humidité permet au PM 50MG-22 de durer plus longtemps et de rester précis pendant toute sa durée de vie
- Fonctions plus intelligentes avec Nuron – suivi intelligent des ressources, indication de la durée de vie de la batterie et comptabilité avec la plateforme de batteries Nuron pour réduire la complexité et assurer la rentabilité de votre parc d'outils
- Accessoires de sécurité compatibles – l'attache pour outil en option aide à éviter les chutes et à améliorer la sécurité de l'utilisateur lors des applications au plafond
Applications
- Trois lignes de référence (une horizontale et deux verticales) et un laser à 360° pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb avec un point de réglage unique
- Alignement de profilés de cloison sèche sur planchers, murs et plafonds, et alignement vertical des tuyaux et câbles
- Alignement de plafonds suspendus
- Transfert de traits de 1 mètre (hauteurs de référence)
- Nivellement et alignement de douilles, de chemins de câbles, de radiateurs et de tuyaux
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge