Plaques de support FX 3
New productArticle #r17171742
Plaques de support pour créer une base stable pour les matériaux étroits lors de la fixation avec des goujons filetés soudés par fusion F-BT-MR SN
- Application: Fixation de support modulaire sur acier, Fixation diverse sur acier
- Composition du matériau: Ultramid® A3WG10
- Conditions environnementales: Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fournit une base stable pour la fixation de matériaux étroits lors de l'utilisation de goujons F-BT avec rondelle d‘étanchéité
- Permet d'optimiser les performances de plusieurs goujons et matériaux fixés (convient uniquement à la fusion de goujons)
Applications
- Fixation sur acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) impliquant des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus fins
- Fixation de l'acier dans les plateformes offshore pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Fixation de l'acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Construction navale – fixation de faux-plafonds, grilles d'inspection, séparateurs contre les projections d'eau, équipement externe, supports pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation