Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur de l'acier à haute résistance (jusqu'à la classe S 450 GD) avec la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
  • Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
  • Fixation de panneaux sandwich sur ossatures acier
  • Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
  • Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
  • Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
  • Fixation de panneaux sandwich sur des pannes en bois

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance