Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Fixation avec étanchéité parfaite
  • Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
  • Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
  • Crée des fixations plus fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
  • Epaisses connexions métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
  • Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance