Modules de remplissage CFS-T FB EMC
New productArticle #r5472
Module de remplissage à compatibilité électromagnétique pour l'obturation des espaces non utilisés dans les cadres de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et à l'air et une grande résistance au feu sont nécessaires
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Réserve l'espace pour des installations de câbles ultérieures
- Les modules de remplissage sont livrés sous forme d'un seul bloc perforé et peuvent être facilement dissociés pour être utilisés individuellement
Applications
- Forages en construction navale et offshore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Télécom, Centre de données, Pétrolifère (pétrole et gaz), Pétro-Chim, Salles de contrôle, Services de santé, Urgences, Pylônes électriques