Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus

Système de rails pour charges mixtes (MT)

Système d'entretoises modulaire plus flexible et plus facile à utiliser pour les installations de plomberie et de tuyauterie

Système d'entretoises modulaire plus flexible et plus facile à utiliser pour les installations de plomberie et de tuyauterie
Profilé en L MT-15 OC Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Profilé MT-20 Rail profilé pour charges légères pour trapèzes, pour usage intérieur
Profilé MT-20 OC Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-80 OC Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-90 OC Profilé carré pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-100 OC Profilé rectangulaire pour charges très lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Bras en porte-à-faux MT-BR-40D O4 OC Bras en porte-à-faux avec rails de supportage MT-40 dos à dos et platine à quatre trous pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-C-L1 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-C-L2 OC Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur d'angle MT-C-LL1 OC Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur d'angle MT-C-LL2 OC Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Console de coin MT-C-T A OC Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord à ailes MT-C-T 3D/2 OC Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord à ailes MT-C-T 3D/3 OC Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-40 Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
Support d'angle MT-C-GS OC Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GL OC Support d'angle soutenu pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GS A OC Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails de supportage et de rails lourds sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GL A OC Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Poutre en T MT-U-GL1 OC Bride pour la construction de poutres en T à l'aide de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GSP L OC Plaque gousset pour les connexions en L avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GSP T OC Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GLP T OC Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-80, MT-90 ou MT-100 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-90 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails lourds MT-90 ou MT-100 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-70 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails lourds MT-70 ou MT-80 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges légères MT-B-L OC Connecteur de base de poteau pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges légères MT-B-T OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine MT-B-O2 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges 3D MT-B-O2B OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges 3D MT-B-O4 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour rail lourd MT-B-GS T OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-70 et MT-80 dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges lourdes MT-B-GL O4 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-90 pour charges lourdes 3D dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Console de départ MT-B-G WS NC Console de départ soudée pour la fixation des rails lourds MT sur l'acier, avec revêtement d'une couche d'apprêt au silicate de zinc (éthyle)
Plaque sandwich MT-P-GXL S1 OC Plaque sandwich pour charges lourdes pour la fixation des structures de rails lourds aux poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Clip-étau MT-BC-GS T OC Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Clip-étau MT-BC-GXL T OC Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-90 et MT-100 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord équerre ajustable MT-AB A OC Raccord équerre ajustable pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-AB-L 45 Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton
Équerre d'angle MT-AB-L 45 OC Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raidisseur de tige MT-S-RS Connecteur pré-assemblé pour fixer le rail de supportage autour de la tige filetée afin de fournir un renforcement parasismique
Raidisseur de tige MT-S-RS OC Connecteur pré-assemblé pour fixer le rail de supportage autour de la tige filetée afin de fournir un renforcement parasismique et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 40 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 60 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-60 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 40D OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Boulon à verrou rotatif MT-TLB Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage
Boulon à verrou rotatif MT-TLB OC Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Boulon taraudeur MT-TFB OC Boulon taraudeur pour l'assemblage des structures de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Base de renforcement parasismique MT-S-H1 OC Connecteur à charnière à un trou pour l'assemblage de renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Base de renforcement parasismique MT-S-H2 OC Connecteur à charnière à deux trous pour l'assemblage de renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rondelle plate MT-ZW OC Rondelle plate pour la fixation de colliers sur les entretoises en trapèze et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-60 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT-60 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-30 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-40/50 OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40/50 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-60 OC Attache avec revêtement résistant à la corrosion pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-60 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-40D OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40D Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-70 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail lourd MT à un autre rail de supportage ou rail lourd et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40/50X2 OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-BS 40/50 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-BC 40/50 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur de base MT-B-G AS OC Connecteur de base galvanisé à chaud pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 à l'acier structurel dans les environnements modérément corrosifs.
Plaque de connecteurs MT-C-GLP T A OC Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Plaque de connecteurs MT-C-GSP T A OC Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Vis MT-CTAB Boulon de classe 8.8 à rondelle carrée pour le montage de plancher surélevé, pour applications intérieures en milieu sec
Vis MT-CTAB OC Boulon de classe 8.8 avec rondelle carrée galvanisée à chaud pour l'assemblage de systèmes à plancher surélevé en milieu modérément corrosif
Connecteur de longue portée MT-C-LS OC Connecteur de rails de supportage avec revêtement résistant à la corrosion pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires avec de plus longues portées et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Assemblage d'un système de supportage MT avec la boulonneuse SIW 6AT-A22 et son module de couple adaptatif SI-AT-A22

Système de supportage MT

Une solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage

Facile à concevoir et simple à assembler, notre gamme MT répond à tous vos besoins en matière d'installation de systèmes de supportage. Qu'il s'agisse de supports de tuyauterie, de ventilation ou de chemins de câbles, de plateformes d'accès ou de planchers intégrés pour des projets énergétiques et industriels, vous n'aurez besoin que d'un seul système polyvalent, léger et à haute reprise de charge.

Assemblage de rails MT à l'aide de la boulonneuse SIW 6AT-A22 Hilti

Faites en plus avec moins

Une solution optimisée en termes de coûts pour une variété de supports

Notre nouveau système complet MT couvre pratiquement toutes vos applications de supportage. Cette solution est idéale pour les installations légères tels que les gaines de ventilation et les câbles électriques, ainsi que pour les chemins de câbles et les gaines à barres plus lourdes.

Avec le système MT, tout est plus facile que jamais, depuis la planification à la gestion et à l'assemblage de votre charpente métallique et de vos structures de support. De plus, en choisissant le système MT, vous pouvez combiner de manière simple et transparente toutes vos installations de chauffage, plomberie, électricité et ventilation dans une structure de support unique conçu pour une efficacité optimale. 

Un ingénieur devant son ordinateur

Une conception simplifiée

Facilitez votre planification

Pour optimiser la conception de vos supports, nous avons développé une nouvelle gamme de solutions logicielles dédiées. Avec PROFIS Modular Supports Engineering, vous pouvez créer des modèles de vos supports, les calculer et exporter la solution finale vers des plateformes de conception 2D et 3D. 

Nous mettons également à votre disposition des plug-ins pour les outils d'ingénierie structurelle standard (STAAD.Pro) et des outils de modélisation de conception d'usine (Smart 3D) ainsi que notre bibliothèque BIM/CAD et familles Revit, vous permettant d'intégrer la conception du système MT dans vos processus de travail actuels. 

Enfin, nos ingénieurs mettent à votre disposition leur expertise afin de vous aider à simplifier les projets les plus importants et les plus complexes.

Les composants du système MT peuvent être raccordés d'une seule main grâce à des boulons à filetage

Un système complet

Pour une installation plus rapide, plus sûre et plus facile

L'installation des rails lourds MT, des profilés d'entretoise et des autres composants est intuitive et transparente. 

Connectez les rails entre eux d'une seule main grâce aux boulons filetés qui éliminent le besoin d'écrous et de rondelles. 

Pour simplifier l'installation, nous avons également mis au point des connecteurs Twist-Lock innovants qui s'insèrent dans le profilé d'entretoise d'une seule main, en poussant et en tournant. Une fois installés, ils découpent une rainure dans le rail, ce qui permet un placement rapide et très précis des composants. Les Twist-Locks ne glissent pas avant le serrage final et peuvent être repositionnés ultérieurement.

De plus, dans certains cas, vous n'aurez pas besoin de connecteurs du tout grâce à la connectivité directe rail sur rail ou jambe sur poutre. Même en utilisant la gamme complète des composants MT, vous bénéficierez d'un système rationalisé, conçu pour être aussi polyvalent que possible.

Un client et un chargé d'affaires hilti se serrent la main derrière un système de supportage pré-assemblé,

Des solutions clé en main

Préfabrication de systèmes de supportage

Le système MT Hilti peut être coupé et assemblé sur le chantier en toute simplicité. Il est totalement flexible, ce qui vous permet d'effectuer des ajustements sur le terrain et d'éviter les reprises coûteuses. Nous pouvons également vous aider à réaliser votre projet en vous proposant des services de découpe, de mise en kit et de prémontage.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Rails de supportage MT

Construit pour durer

Haute résistance à la corrosion

Le système MT est conçu pour offrir une résistance optimale à la corrosion, tant pour une exposition intérieure qu'extérieure. 

Pour l'exposition en intérieur, vous bénéficierez de la solution de haute qualité établie par Hilti, où les profilés sont galvanisés par procédé Sendzimir et où les connecteurs et les plaques de base sont électro-galvanisés.

La solution extérieure combine le zinc galvanisé à chaud (pour les composants tels que les connecteurs, les consoles et les platines) et le zinc-magnésium (technologie ZM) pour les profilés. Les profilés ZM sont conformes aux normes EN 10346 et ASTM A1046. Avec la technologie ZM, vous bénéficierez d'avantages tels que la robustesse et la longévité, un respect accru de l'environnement et une meilleure optimisation des coûts. Étant donné que la majeure partie de l'acier des structures de support modulaires se trouve dans les profilés, il est logique de tirer parti des avantages de la technologie ZM de cette manière.