Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Haute résolution : la caméra infrarouge (IR) haute résolution offre une image infrarouge et optique équivalente et permet de localiser plus rapidement et avec précision les fuites thermiques, points de chauffe ou les erreurs d'installation.
  • Large plage de températures : l'imagerie thermique de -20 °C à 600 °C couvre une large gamme d'applications dont vous avez besoin (y compris le certificat de vérification de la température).
  • Économisez sur les frais de service : l'autocontrôle thermique peut vous aider à détecter plus tôt des réparations potentiellement coûteuses et à éviter les frais de services thermiques sous-traités.
  • Conception ergonomique robuste : conception légère confortable et résistante aux chutes jusqu'à 1,5 mètre.
  • Documentation plus facile : transfert de données via USB-C, y compris des notes vocales, des images infrarouges et des images optiques pour vous aider à documenter rapidement votre travail.
Applications
  • Électricité : vérification de la répartition des températures dans les boîtes à fusibles, les composants électriques et les connexions de câbles pour détecter les surcharges, points de chauffe ou défaillances.
  • Plomberie / Chauffage : vérification des tuyaux de chauffage, des radiateurs, des chauffages au sol, des systèmes de climatisation, réfrigération et des tuyaux pour détecter les erreurs et les fuites.
  • Infrastructures électriques et industrielles : vérification des installations de vapeur pour détecter les fuites de chaleur, les dommages causés à l'isolation, les purgeurs de vapeur, les niveaux des réservoirs, les tuyaux de refroidissement et les panneaux solaires.

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance