Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Performances sans fil avancées – la boulonneuse à choc sans fil robuste offre un couple supérieur et une plus grande puissance dans un corps plus compact
  • Conçue pour durer – le moteur sans charbon robuste et le carré ¾” contribuent à la durabilité et aux performances régulières de nos boulonneuses à choc sans fil
  • Productivité et contrôle accrus – deux réglages de vitesse et un éclairage LED plus lumineux pour passer facilement des applications lourdes aux applications plus légères
  • Moins de vibrations un plus grand confort d'utilisation – les vibrations réduites de l'outil permettent de travailler plus longtemps sans fatigue pour l'utilisateur
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
  • Boulonnage de l’acier pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (boulons à haute résistance, diamètre jusqu'à M30)
  • Desserrage de gros boulons rouillés pour les travaux de maintenance, d'exploitation et de réparation
  • Pose de vis d'ancrage HUS de grand diamètre dans le béton pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 10 à 16 mm)
  • Pose de tire-fonds dans le bois pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 12 à 20 mm)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance