NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Lame de scie murale Equidist SPX LCS (60H : compatible avec Hilti et Husqvarna®)

Lame de scie murale haut de gamme (5 à 10 kW) pour une vitesse de coupe élevée et une durée de vie accrue dans le béton armé (mandrin 60H adapté aux scies murales Hilti et Husqvarna®)

  • Matériau support: Béton, Béton (armé)
  • Type de segment: Equidist
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
ultimate

Choisir les options

Diamètre
  • 600 mm
  • 650 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 1 419,00 EUR

Données techniques

Matériau support
Béton, Béton (armé)
Type de segment
Equidist
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Catégorie de produit
Ultimate

Documents

pdf Déclaration de performance HUS/HUS3 Family (FR) [ 270.8 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Technologie Equidist Hilti – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
  • Une spécification pour tous les types de béton
  • Conçue pour les conditions les plus difficiles, la lame excelle dans le béton riche en fers d'armature
  • Lame robuste en acier trempé coupé au laser pour une coupe droite et régulière
  • Segments de type sandwich - largeur constante des segments pendant toute la durée de vie de la lame

Applications

  • Découpe de béton armé
  • Ouvertures et pénétrations pour portes et fenêtres
  • Travaux de correction / réparation sur les façades, cloisons et murs

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel