![Installation Systems L058843.tif](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1676986239419/mep-supports-button-1.jpeg)
Méthodes de conception en cas de mouvement thermique
Calcul de la dilatation thermique
Si vous concevez des installations pour tuyaux, il est crucial de garder à l'esprit les effets de la dilatation thermique, en particulier sur les installations de chauffage.
En effet, vous devez permettre aux tuyaux de se dilater et veiller à une répartition homogène de leur mouvement.
Causes de la dilatation thermique
La dilatation thermique dépend d'un petit nombre de facteurs :
- La longueur originale de la section du tuyau
- Le coefficient de dilatation
- La différence de température
Il s'agit en général de la différence entre la température de fonctionnement du tuyau et la température lors de la pose. Pour des installations de chauffage, par exemple, la température de fonctionnement avoisine les 70°C alors que la température à la pose est d’environ 20°C.
Calcul de la dilatation thermique
![Calcul de la dilatation thermique](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/design-center/modular-support-systems/design-guidelines/thermal-expansion-design/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_copy.img.1920.medium.jpg/1676986283815.jpg)
Quel type de conception utiliser en cas de dilatation thermique ?
Il existe quatre solutions techniques de base permettant de contrôler la dilatation thermique.
![Schéma explicatif sur les principes de charge permanente et de charge sismique](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_1946091554/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1676981632766/a2-seismic-fr.jpeg)
1 - Point fixe
La solution du point fixe bloque tous les mouvements et transfère les charges vers la superstructure du bâtiment. Le point « zéro mouvement » vous permet de calculer la dilatation et de prévoir son comportement.
En savoir plus sur la solution du point fixe![Druck Druck](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_1946091554/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1676981744590/thermal-expansion-02.jpeg)
2 - Guidage axial
Le guidage axial est généralement utilisé à proximité immédiate d’un compensateur.
Il permet de contrôler le mouvement dans une seule direction et d'éliminer les mouvements dans toutes les autres directions.
![Druck Druck](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_1946091554/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1676981756050/thermal-expansion-03.jpeg)
3 - Support coulissant
Les supports coulissants permettent au tuyau de compenser la dilatation avec le facteur de frottement le plus faible possible.
![Druck Druck](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_1946091554/three_image_text_col/image_text_column_245642951/image.coreimg.jpeg/1676981765712/thermal-expansion-04.jpeg)
4 - Mouvement libre
Le mouvement libre fonctionne dans les cas où le mouvement est multidirectionnel.
Il s'agit de la solution habituellement utilisée sur les bras de compensation.
Conseils pour la conception en cas de dilatation thermique
- Calculez la longueur de la dilatation en fonction de la longueur du tuyau, du matériau du tuyau et de la variation de température.
- Vérifiez si le déplacement entre l'axe du tuyau et la surface supérieure du rail dépasse les 4°. Si tel est le cas, vous aurez besoin d'une solution de compensation. Veuillez noter que les exigences spécifiques à l'application peuvent affecter l'ampleur du déplacement autorisé.
- Optez pour une lyre ou un compensateur, en tenant compte de l'espace nécessaire pour chaque solution.
Nos expertises dans le domaine du supportage
![Calculation L081681.tif](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_827210848/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1676971574546/profis-installation-2.jpeg)
Conception parasismique
Réaliser des constructions résistant aux tremblements de terre devient de plus en plus important en matière de conception de bâtiments. Nos ingénieurs vous aident à trouver les produits et solutions adaptés et vous apportent leur soutien lors de calculs complexes à effectuer, de la phase de conception à la construction.
En savoir plus sur la conception parasismique![Rails de supportage MT](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_827210848/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1676972190932/rail-mt-l140543.jpeg)
Protection contre la corrosion zinc-magnésium
Les systèmes de supportage Hilti sont disponibles dans une large plage de matériaux et de revêtements afin de répondre à toutes les exigences, des applications en environnement intérieur sec jusqu'aux conditions ambiantes en bord de mer. Le zinc-magnésium offre une résistance accrue à la corrosion par rapport à l'acier zingué classique, sans augmenter de manière significative l'épaisseur du revêtement.
En savoir plus sur la protection contre la corrosion zinc-magnésium![Fire Test Installation MQ Online DCF 1.0](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/systemes-supportage/centre-expertise-technique-systemes-supportage/dilatation-thermique/_jcr_content/childSections/childsection_827210848/three_image_text_col/image_text_column_206351545/image.coreimg.jpeg/1676972670171/120038.jpeg)
Expertise sur la résistance au feu
Tout savoir sur les matériaux de construction résistants au feu, les normes et comment les produits Hilti vous protègent en cas d'incendie.
En savoir plus sur la résistance au feu