- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Productivité
- Formations Hilti pour les professionnels
- Formations détection
Formations détection
Les plans des bâtiments ou des structures de génie civil existants peuvent être peu précis, ou parfois même inexistants, faisant des travaux de carottage ou perçage une tache difficile.
Réaliser au préalable une détection des armatures ou gaines de précontrainte, localiser les tuyaux de chauffage et les câbles électriques avec des méthodes non destructives, vous permettra :
· d'éviter d’endommager la structure
· de gagner du temps lors des travaux
· de réduire les risques d’accident
Hilti a développé des formations détection pour la maîtrise de 2 méthodes de détection non destructives sur béton :
- Induction magnétique, pour la localisation de la 1ère couche de fers d’armature et la vérification de la couverture béton sur de grandes surfaces
- Radar, pour la localisation de fers à béton, câbles de précontrainte, conduites métalliques et plastiques, câbles de fibre optique, cavités d’air et bois dans les structures de béton sec jusqu’à 300 mm ; ainsi que la détection de cavités d’air et trous
Modules de formation détection
Formation Radar
Objectif : Comprendre la technologie radar, maîtriser la réalisation des scans, la collection et transmission des données
Durée : 3h30
Plus d'informationsFormation Induction magnétique
Objectif : Comprendre la technologie à induction magnétique, localiser des fers d’armature, collecter et transmettre des données
Durée : 2h
Plus d'informationsFormation Systèmes de détection
Objectif : Comprendre les technologies radar et induction magnétique. Maîtriser la réalisation des scans avec 2 appareils détection différents ainsi que la collection et transmission des données
Durée : 7h
Plus d'informations