Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Meuleuse d'angle sans fil mince avec réglage de vitesse pour un confort et un contrôle améliorés lors du travail sur une large gamme de matériaux
  • Plus de coupes par charge – durée de vie jusqu'à 10 % plus longue et coupes jusqu'à 10 % plus rapides que les précédentes meuleuses d'angle Hilti grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron révolutionnaires
  • Adaptée à la découpe d'acier inoxydable – contrôle précis de la vitesse de rotation entre 3400 et 7600 tr/min, ce qui permet d'utiliser la même meuleuse pour l'enlèvement de matériau brut et la finition de surface précise
  • Prise en main plus confortable – poignée mince et profilée avec interrupteur de verrouillage pour un meilleur contrôle dans pratiquement toutes les positions de travail
  • Fonctions de sécurité avancées – système anti-torsion (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle si le disque se bloque
Applications
  • Découpe et meulage de l'acier, de l'acier inoxydable et autres métaux
  • Ébavurage et polissage du métal
  • Découpe et meulage de béton, maçonnerie et pierre
  • Découpe de carrelage (disques diamant à bord continu requis)

Données techniques

Documents et vidéos