Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vitesse de découpe triplée – nouveau moteur à induction permettant une découpe plus rapide que n’importe laquelle des scies circulaires sans fil Hilti précédentes
  • Durée de fonctionnement doublée par charge – technologie des batteries Nuron et moteur sans charbon fournissant notre plus long temps de travail à ce jour
  • Profondeur de découpe maximale – découpez trois planches de contreplaqué de 22 mm en une seule fois
  • Découpe presque sans poussière – comprend une connexion rotative pour raccorder la scie circulaire sans fil à un aspirateur
  • Conception pour une utilisation plus précise et confortable – poignées ergonomiques, lumière LED pour une bonne visibilité de la ligne de découpe et compatibilité du rail de guidage pour vous permettre d'effectuer des découpes précises plus rapidement et plus facilement
Applications
  • Découpes droites et précises jusqu'à 70 mm de profondeur
  • Découpes en biseau à 45° dans des matériaux jusqu'à 51 mm ou à 50° jusqu'à 45 mm de profondeur
  • Découpe de panneaux de bois et à base de bois – tels que les panneaux de coffrage, contreplaqué, planches, OSB et lattes
  • Ajustement de panneaux de finition intérieure – tels que les panneaux de cloison sèche et sandwich
  • Découpe de bois massif – y compris le bois de production, les bois durs, les lattes et le bois de charpente traité sous pression

Données techniques

Documents et vidéos