Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Simplicité d’utilisation : un seul bouton par fonction
  • Construit pour durer - Conçu selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et un boîtier protégé IP66 pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur les chantiers
  • La batterie au lithium-ion, dotée de la technologie unique CPC (Cordless Power Care) pour une puissance de sortie durable, se recharge en moins de 35 minutes
  • Détection rapide du faisceau grâce à une très grande fenêtre de réception (12 cm) sur le capteur
  • Laser à haute luminosité offrant une excellente visibilité, même en plein jour
Applications
  • Excavations
  • Nivellement des coffrages et coulage du béton
  • Transfert et contrôle des hauteurs de référence
  • Réalisation de pentes

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos