Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Scie à découper avec batterie à poignée arrière pour les tâches au sol – la DSH 700-22 fait le même travail que les scies à gaz de cette catégorie, mais sans les gaz, le bruit, la maintenance supplémentaire et les problèmes de mélange de carburant
  • Temps de travail effectif plus long – Fournit jusqu'à 30 % de puissance de coupe en plus qu'un plein d'essence avec quatre batteries B 22-255 Nuron et des disques SPX univ A de 300 mm optimisées pour les performances sans fil.
  • Réduction des coûts d’exploitation – pas de carburant à acheter ou à mélanger, moins d’entretien et une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que celle d’une tronçonneuse thermique grâce à un moteur électrique à induction
  • Idéal pour les applications au sol – cette scie à découper ne pèse que 8,8 kg (ou 13,3 kg, avec deux batteries B 22-255 et une lame de 300 mm)
  • Sécurité améliorée – découpe sans fumée, plus silencieuse et à faible vibration, et frein de disque rapide
Applications
  • Dalles et pavage – découpe de béton, asphalte, trottoirs et pavés (profondeur de coupe max. 120 mm avec lames de 300 mm)
  • Construction de plancher – découpe de joints de dilatation. Compatible avec le chariot de scie à sol DSH-FSC (vendu séparément)
  • Découpe de béton et maçonnerie – pour la création de nouvelles ouvertures ou l'ajustement de la taille des blocs
  • Métallurgie – découpe de tabliers en métal, de fers d’armature, de tôles, de rails métalliques et de tubes
  • Découpe à faible émission de poussière avec les accessoires DSH-DRS – l'utilisation d'un aspirateur ou d'une alimentation en eau compatible peut vous aider à respecter les limites locales d'exposition à la poussière de silice

Données techniques

Documents et vidéos