Perforateur TE 3-C
New productArticle #r5269003
Perforateur filaire puissant à emmanchement SDS Plus avec trois modes : piquage, forage et perçage avec percussion
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 3 kg
- Fonction: Perçage à percussion, Piquage, Forage, Rotation du burin
- Énergie d'impact simple: 2.5 J
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perforateur SDS Plus avec 3 fonctions (rotation avec percussion, rotation simple et piquage) pour des applications multiples
- Moteur 850 W pour des performances élevées, protégé contre la surcharge
- Mandrin à emmanchement TE-C Clic et sélecteur facile à utiliser pour un confort de travail plus élevé
- Poignée latérale à 360° avec concept de jauge de profondeur amélioré - réglage facile à la longueur requise ou pour une utilisation dans des espaces réduits
- Interrupteur électronique pour un démarrage précis
Applications
- Forage et perçage avec percussion dans le béton et la maçonnerie
- Burinage correctif et rainurage peu profond dans le béton et la maçonnerie
- Perçage occasionnel du bois et de l'acier à l'aide de l'adaptateur de mandrin à queue lisse en option
- Découpe de logements de prises dans la maçonnerie
- Vissage à l'aide de porte-embouts spéciaux
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires