Aspirateur sans fil VC 2D-22
New productArticle #r18834779
Aspirateur compact, sur batterie 22 V, pour le nettoyage à sec du chantier – mobilité et confort de l'utilisateur (plateforme Nuron)
- Capacité du réservoir: 4 l
- Capacité en poussière: 3 kg
- Classe de poussière: n/a
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compact et léger – bandoulières, conception ergonomique et rangement des accessoires intégré permettant de libérer vos mains et de gagner de l'espace dans votre véhicule
- Deux modes – basculez en fonction des besoins entre le mode pleine puissance pour une aspiration supérieure et le mode éco pour une autonomie prolongée de la batterie
- Flexible d'aspiration extensible – idéal pour nettoyer dans les espaces exigus, le flexible s'étend jusqu'à 2,5 m de l'aspirateur
- Nettoyage du filtre – bouton-poussoir de nettoyage du filtre pour déloger la poussière et les bouchons afin de maintenir une haute performance d'aspiration et d'accélérer le nettoyage
- Moins de poussière pour plus de sécurité – aide à réduire l’exposition quotidienne aux poussières nocives et augmente la visibilité pour des chantiers plus sûrs
Applications
- Nettoyage des chantiers de construction de petite surface
- Nettoyage rapide des débris de chantier secs
- Nettoyage mobile
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge