Carotteuse DD 150-U
New productArticle #r9021697
Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage sur colonne ou à main de 8 à 162 mm (5/16 - 6-3/8") de diamètre
- Diamètres: 8 - 162 mm
- Matériau support: Béton, Béton armé, Asphalte, Maçonnerie
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main ou sur colonne
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur hautes performances à trois vitesses pour une vitesse de forage optimale
- Poignée latérale rotative à 360 degrés avec fonctions intégrées de gestion de la poussière et de l'eau
- Affichage des retours d'informations en temps réel du niveau à bulle numérique, du sélecteur de vitesse, de la fonction de commande de la puissance, des statistiques d'utilisation avancées et des messages de service clairs
- Connectivité Bluetooth® avec le système de gestion de l'eau WMS 100
- Analyse en temps réel des statistiques d'utilisation par le biais de l'application ON!Track version gratuite
Applications
- Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de chemins de câbles, gaines et installation de rails et de barrières
- Carottage à main à eau pour la fixation de chevilles et de barres d'armature de grand diamètre
- Carottage à main à sec dans la maçonnerie pour le passage de tuyaux dans des installations de plomberie, chauffage et climatisation et pour l'installation de cheminées et de poêles
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge