Perforateur TE 60-AVR
New productArticle #r5715159
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.8 kg
- Énergie d'impact simple: 7.8 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 100 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute polyvalence pour une large gamme d'applications de forage et de burinage
- Rapport performance-poids exceptionnel
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Le récupérateur de poussières DRS-Y (optionnel) recueille jusqu'à 95 % des poussières
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile sur chantier
Applications
- Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 18-80 mm)
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y-BK jusqu'à 122 mm de diamètre
- Carottage dans la maçonnerie avec l'adaptateur DD-TE-Y-DR en option et les couronnes DD-Y PCM jusqu'à 122 mm de diamètre
- Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 16-32 mm)
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y BK jusqu’à 4-15/16" de diamètre
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires