Batterie Nuron B 22-85
New productArticle #r13250303
Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie: 4.0 Ah
- Poids: 0.76 kg
- Dimensions (LxlxH): 155 x 87 x 53 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
- Outils sans fil et sans compromis – la technologie 22 V Nuron offre une puissance de sortie qui n'était auparavant possible qu'avec des batteries 36 V encombrantes
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Choisissez votre puissance – la sortie de puissance et la capacité augmentent avec la taille de la batterie, ce qui vous permet de choisir le bon équilibre entre performance et maniabilité pour la tâche à accomplir
- Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un rapport poids-puissance optimal pour la plupart des opérations quotidiennes de forage, de vissage et de découpe
- Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti