OFFRES DE NOELJusqu'à 40% de remise sur une selection de produitsEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Changement de consommables plus facile – interface compatible StarlockMax pour un remplacement des consommables sans outil, plus sûr et plus pratique
  • Large gamme de consommables disponibles – pour satisfaire les applications les plus courantes sur un chantier
  • Moteur sans charbon pour une plus grande durabilité et de meilleures performances
  • Angle d'oscillation plus grand jusqu'à 4° – pour couvrir une plus grande surface de matériau en moins de temps
  • Tête découplée avec AVR pour un confort accru de l'utilisateur
Applications
  • Coupes plongeantes et découpes sur bois, cloison sèche et placoplâtre
  • Découpe de tubes en métal et PVC
  • Travaux de rénovation tels que le retrait de carrelage, enduit, clous, colle et peinture
  • Découpe et ponçage du bois (détourage et petits ajustements principalement)

Données techniques

Documents et vidéos

Outil multifonction sans fil SMT 6-22

Multitool sans fil

Un seul outil, une multitude d'applications

Notre nouvel outil multifonction oscillant apporte polyvalence et puissance à votre parc d'outils.  Considéré comme indispensable par tous les corps de métier, il est utilisé pour une multitude d'applications et sur différents matériaux support que les autres outils ne peuvent pas facilement couvrir. Nous sommes ravis de pouvoir enfin vous le proposer !

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Haute performance

Une poignée ergonomique et une LED intégrée vous permettent de travailler confortablement même dans des positions difficiles. Son moteur à induction permet une vitesse de 10 000 à 20 000 oscillations par minute et un grand angle d'oscillation de 4 degrés.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

La sécurité avant tout

Pesant seulement 1,3 kg, notre multitool est doté d'une tête découplée avec fonction anti-vibration (AVR) pour minimiser la fatigue. Le SMT 6-22 est compatible avec notre cordon de sécurité 6,8 kg.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Lames pour multitool Starlock

En plus d'une large gamme de lames, et pour plus de simplicité, notre multitool sans fil est également compatible avec les plaquettes Starlock standard, Plus et Max.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Tous les outils, un coût mensuel unique

Ajoutez ce nouvel outil multifonction à votre parc actuel et disposez désormais d'un parc d'outils complet alimenté par une seule batterie. Découvrez le Fleet Management, un service tout compris où vos coûts d'outillage sont couverts par un forfait mensuel.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Disponible avec batteries et chargeurs

Ajoutez des accessoires à votre outil, notamment des batteries et des chargeurs, afin de vous assurer que vous êtes parfaitement préparé pour votre chantier. Nos lames, conçues pour cet outil multifonction, seront commercialisées en septembre 2023, mais vous pouvez utiliser des lames Starlock compatibles avec le SMT 6-22. Il s'agit de l'un de nos produits les plus attendus de la rentrée !

Nos offres SMT 6-22

Multitool avec batterie et chargeur

Commander le kit complet

Multitool en coffret

Commander le SMT 6-22 coffret

Multitool en carton

Commander le SMT 6-22 carton

Kit consommables plombier

Commander le kit plombier

Kit consommables électricien

Commander le kit électricien

Kit consommables finitions intérieures

Commander ce kit

 

*Le Fleet Management Hilti est un service contractuel tout compris dans le cadre duquel vos coûts d'outils sont couverts par un coût mensuel fixe - couvrant tout, de l'organisation des réparations d'outils à l'entretien et au remplacement d'outils volés. La taille minimale de notre contrat de gestion de parc est de 6 outils minimum.

Tous les prix indiqués sont hors TVA.