Sac à poussière VC 5 (10) tissu
New productArticle #2296219
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
- Type d'accessoire: Sacs en tissu
- Pour utilisation avec: VC 5L, VC 5M
- Type de sac: Sec
Partager
Caractéristiques
- Permet une vidange pratiquement sans poussière
- Aide à prolonger la durée de vie du filtre de l'aspirateur
Applications
- Sacs à poussière molletonnés, recommandés pour les applications sur bois
- Non recommandés pour les applications sur béton – utiliser plutôt des sacs à poussière en plastique
- Adaptés uniquement aux applications à sec
- Conseil de manipulation : retirez-le délicatement du bac et soulevez-le à deux mains pour éviter de le déchirer