Sac à poussière VC 3/4-T15 (10) plastiqu
New productArticle #2402232
Sacs d'élimination de la poussière en plastique pour les applications à eau et à sec, recommandés pour la poussière minérale
- Type d'accessoire: Sacs plastiques
- Pour utilisation avec: Réservoir VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22
- Type de sac: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour réduire la poussière en suspension dans l'air lors de l'élimination
- Permet de garder le réservoir propre
Applications
- Sacs à poussière en plastique, recommandés pour des applications à poussières minérales (y compris le béton)
- Non recommandés pour les applications sur bois – utiliser plutôt des sacs molletonnés
- Adaptés aux applications à eau et à sec