Purificateur d'air AIC 2000
New productArticle #r14278121
Purificateur d'air maniable et léger, doté d'une puissance supplémentaire pour l'élimination des particules fines en suspension dans l'air à une vitesse plus élevée ou dans des zones plus vastes
- Moteur à air seul: 2295 m³/h
- Débit d’air à la sortie: 1600 m³/h
- Aspiration max.: 1280 Pa
Nos clients ont également recherché machine à air négative, poussiere, épurateur d'air, AIC2000 ou purificateur d'air
- Transportabilité optimale – grâce à un poids de seulement 16 kg, des grandes roues et une poignée télescopique, il s'agit de l'un des purificateurs d'air les plus mobiles du marché
- Environnement de travail plus sûr – limitez l'exposition de votre équipe à la poussière en suspension dans l'air : les purificateurs d'air viennent compléter les systèmes de récupération des poussières fixés sur nos outils pour créer des chantiers pratiquement sans poussière
- Moins de temps consacré au nettoyage – les purificateurs d'air éliminent la poussière fine dans l'air avant qu'elle ne s'accumule, ce qui réduit la quantité restant à nettoyer à la fin de la journée
- Captation de la poussière – aide à prévenir la propagation de la poussière au-delà de votre zone de travail et dans des zones sensibles, telles que les hôpitaux
- Conception polyvalente et pratique – s'intègre facilement aux murs anti-poussière et aucun accessoire n'est requis pour fixer les tuyaux flexibles
- Élimination de la poussière en suspension dans l'air, produite lors des travaux de construction, tels que le meulage, la finition, la démolition et la découpe
- Création de zones de pression négative qui aident à contenir la poussière dans une zone de confinement spécifique
- Adapté aux fines particules de poussière, telles que celles provenant de matériaux de construction dangereux qui qui mettent du temps à se déposer (comme la poussière de silice)
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 8.4 MB ]