Aspirateur de chantier à sec et à eau compact VC 20L-X
New productArticle #r11000879
Aspirateur universel compact avec nettoyage automatique du filtre pour la récupération de poussières sèches et humides - classe L
- Contenance en eau: 9 l
- Capacité du réservoir: 15 l
- Capacité en poussière: 15 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Aspirateur universel robuste conçu pour l’aspiration des poussières et le nettoyage dans les conditions de chantier extrêmes
- Conçu pour la mobilité - suffisamment compact et léger pour se déplacer facilement sur tous les chantiers de construction
- Nettoyeur de filtre Hilti AirBoost automatique et adaptable - nettoie le filtre à air dès que nécessaire, favorisant un niveau toujours très élevé des performances d’aspiration de la poussière
- Affichage des performances - retour en direct sur l’état du filtre de l’aspirateur et la puissance d’aspiration
- Démarrage automatique disponible en option – marche/arrêt via la télécommande Bluetooth®
Applications
- Aspiration de la poussière de meulage, perçage, rainurage, découpe et carottage à sec
- Nettoyage sec et humide
- Récupération de la laitance produite lors des applications de carottage à eau