Aspirateur de laitance VC 60-W
New productArticle #r13651850
Aspirateur de laitance haute capacité pour le raccordement avec des outils électroportatifs (à eau), cuve de 72 l
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 54.4 l/s
- Aspiration max.: 22.8 kPA
- Contenance en eau: 52 l
Nos clients ont également recherché Aspirateur à eau, poussiere, Aspirateur Chantier, Aspirateur 52 L ou Aspirateur professionel
- Aspirateur à eau le plus puissant et le plus performant de Hilti, conçu pour les travaux de carottage à eau et de sciage mural les plus difficiles
- Fiabilité accrue – interrupteur flottant supplémentaire pour garantir un arrêt fiable lorsque la cuve est pleine et permettre le remplissage maximal de la cuve
- Grande capacité de 72 litres – videz facilement la cuve par le bas à l'aide d'un tuyau et de la fonction d'inclinaison
- Aspiration puissante – deux turbines et un nettoyeur de filtre manuel permettent d'accélérer le nettoyage
- Transport facilité – un trolley de transport et une cuve robuste en acier inoxydable permettent à cet aspirateur de chantier de résister aux conditions réelles du chantier
- Élimination de la laitance produite par le carottage à eau et le sciage – y compris les travaux de découpe intensifs à l'aide de scies murales
- Nettoyage de chantiers impliquant de grandes quantités d'eau et de laitance (buse de sol incluse)

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi VC 60-W (02), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 6.4 MB ]