Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T8 de classe H
New productArticle #r21383312
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
- Aspiration max.: 17 kPA
- Capacité du réservoir: 8 l
- Classe de poussière: H
Nos clients ont également recherché aspirateur compact cuve 8 litres, VC 4 T8, aspirateur de chantier sans fil, VC4 T8 ou aspirateur professionnel classe H
- Puissant mais compact – associez notre aspirateur sans fil le plus puissant avec vos outils électroportatifs afin de réduire la poussière pour une sécurité accrue et nettoyer vos chantiers plus efficacement
- Flexibilité – avec sa forme compacte, notre aspirateur peut être utilisé avec des sangles de sac à dos en option pour une mobilité accrue
- Conception modulaire – il vous suffit de détacher le moteur de votre aspirateur VC 4HX-22 et de le fixer à une cuve plus grande pour obtenir la capacité de stockage dont vous avez besoin
- Nettoyage automatique du filtre – permet de maintenir une aspiration élevée en éliminant la poussière du filtre afin de réduire le nombre d'interruptions du travail
- Démarrage automatique disponible en option – marche/arrêt de l'aspiration via télécommande Bluetooth®
- Aspiration à sec et à eau de la poussière de construction, extraction des poussières/copeaux de bois et des débris de béton provenant du forage/burinage
- Grande cuve en option avec trolley de transport permettant meulage du béton, extraction à eau, forage diamant à sec, ponçage et travaux légers de meulage/découpe/rainurage
- Aspirateur de classe H – pour capturer 99,995 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à un micron

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge