Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T15 de classe H
New productArticle #r21383315
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
- Moteur à air seul: 67 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 30 l/s
- Aspiration max.: 17 kPA
Nos clients ont également recherché aspirateur compact cuve 15 litres, VC 4 T15, aspirateur de chantier sans fil, VC4 T15 ou aspirateur professionnel classe H
- Puissant mais compact – associez notre aspirateur sans fil le plus puissant avec vos outils électroportatifs afin de réduire la poussière pour une sécurité accrue et nettoyer vos chantiers plus efficacement
- Flexibilité – forme compacte avec trolley de transport pour un nettoyage flexible du chantier
- Optimisé pour le ponçage du béton sans fil avec notre DGH 130-22
- Nettoyage automatique du filtre – permet de maintenir une aspiration élevée en éliminant la poussière du filtre afin de réduire le nombre d'interruptions du travail
- Démarrage automatique disponible en option – marche/arrêt de l'aspiration via télécommande Bluetooth®
- Aspiration à sec et à eau de la poussière de construction, extraction des poussières/copeaux de bois et des débris de béton provenant du forage/burinage
- Grande cuve de stockage et nettoyage automatique du filtre permettant un ponçage du béton sans fil
- Aspiration d'eau, carottage diamant à sec, ponçage et travaux légers de meulage/découpe/rainurage
- Aspirateur de classe H – pour capturer 99,995 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à un micron

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi VC 4X-22 (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 5.4 MB ]