Aspirateur de poussière VC 40HX-CB de classe H avec sac en continu
New productArticle #r21847466
Extracteur de poussière puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), système de sac en continu
- Aspiration max.: 24.5 kPA
- Volume du réservoir: 27.3 cm³
- Capacité du réservoir: 25 l
Partager
Caractéristiques
- Aspirateur de poussière robuste – pour l'extraction de la poussière et le nettoyage dans les conditions de chantier les plus difficiles
- Conception robuste et mobile – les grandes roues et la barre de poussée vous offrent une durabilité et une flexibilité accrues dans les conditions de chantier difficiles
- Productivité accrue – la coupure intégrée du sac et le joint de sac à fermeture éclair permettent des changements de sac beaucoup plus rapides pour moins de temps d'arrêt
- Nettoyage automatique du filtre – nettoyage adaptatif du filtre assurant des performances d'aspiration constantes et s'activant uniquement si nécessaire, afin de réduire le bruit et les interruptions du travail
- Élimination de la poussière facile – le système de sac en continu vous permet de vérifier et de changer rapidement des sacs sans retirer le dessus de l'aspirateur, réduisant ainsi les temps d'arrêt et l’exposition aux poussières
Applications
- Extraction de la poussière de meulage, forage, rainurage, découpe et carottage à sec
- Remarque : cet aspirateur est déconseillé pour une utilisation avec de l’amiante. Hilti ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l’amiante
- Aspirateur de poussière de bois et de scie
- Aspirateur de classe H – pour capturer 99,995 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à un micron
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Espagnol, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Polonais, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 5.9 MB ]