Aspirateur de poussière VC 20M-X de classe M
New productArticle #r21959319
Extracteur de poussière puissant pour le raccordement avec les outils électriques et les nettoyages sur le chantier (à sec et à eau), réservoir de 15 l – aspirateur certifié ACD
- Moteur à air seul: 74 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 39 l/s
- Aspiration max.: 24.5 kPA
Nos clients ont également recherché aspirateur de chantier, VC 20M, aspirateur filaire, VC20M ou aspirateur professionnel classe M
- Aspirateur de poussière pour des applications à sec et à eau, robuste – pour l'extraction de la poussière et le nettoyage dans les conditions de chantier les plus difficiles
- Conçu pour la mobilité – suffisamment compact et léger pour se déplacer facilement sur tous les chantiers
- Nettoyage automatique du filtre – nettoyage adaptatif du filtre assurant des performances d'aspiration constantes et s'activant uniquement si nécessaire, afin de réduire le bruit et les interruptions du travail
- Polyvalence accrue – il vous suffit de fixer le moteur de votre aspirateur VC 20M-X à un système de sac en continu VC pour obtenir une plus grande capacité de cuve et des changements de sacs plus rapides en fonction de votre application
- Organisation et transport facilités – rangez votre équipement avec les accessoires intégrés, tels que des cordons élastiques pour le rangement de tuyaux flexibles ou de câbles électriques, ainsi qu'un sac de transport en option pour les filtres de rechange et autres
- Extraction de la poussière de meulage, forage, rainurage, découpe et carottage à sec
- Nettoyage à sec et à eau
- Élimination de la laitance produite lors des applications de carottage à eau
- Certifié ACD – répond aux critères d'un appareil pour poussières combustibles (ACD), ramasse les fines particules qui peuvent s'enflammer ou exploser lorsqu'elles sont mélangées à l'air (par exemple lors du travail du bois ou du métal).
- Aspirateur de classe M – pour capturer 99,9 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à deux microns

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge