Aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40-UL
New productArticle #r8842548
Aspirateur universel eau et poussière avec nettoyage automatique du filtre - classe L
- Contenance en eau: 25 l
- Capacité du réservoir: 30 l
- Capacité en poussière: 40 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Châssis robuste pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles. Conception compacte pour une manipulation très pratique
- Réservoir conçu pour être vidé plus facilement et pratiquement sans poussière. Charge totale de poussière maximale : 40 kg
- Technologie AirBoost Hilti de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration toujours élevée (peut être désactivée pour un fonctionnement plus silencieux)
- Prise de courant intégrée pour utiliser un autre outil directement à partir de l’aspirateur – l’aspiration démarre automatiquement en même temps que l’outil
- Conçu afin d’optimiser la capacité du réservoir tout en conservant un encombrement le plus faible possible
Applications
- Aspiration de la poussière de perçage, de rainurage, de meulage, de découpe et du carottage à sec
- Enlèvement des déchets liquides de carottage
- Opérations diverses de nettoyage sur chantier