Aspirateur de poussière VC 60L-X de classe L
New productArticle #r8949951
Extracteur de poussière très puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), réservoir de 60 l
- Aspiration max.: 25.4 kPA
- Contenance en eau: 48 l
- Capacité du réservoir: 60 l
Nos clients ont également recherché applications intensives eau et poussières, aspirateur chantier, poussiere, aspirateur classe L ou aspirateur double turbine
- Forte puissance d'aspiration continue grâce aux deux turbines et à la technologie de nettoyage du filtre Récupération des poussière sèches et humides ; applications intensives
- Les compartiments de filtration sont nettoyés alternativement pour offrir une aspiration presque continue
- Réservoir conçu pour faciliter l'aspiration des poussières et des laitances
- Capteurs de niveau d'eau et flotteurs pour prévenir la submersion de la turbine
- Système d'aspiration puissant permettant d’aspirer la poussière de deux outils fonctionnant en simultané grâce à la connexion Y
- Applications humides et sèches
- Aspiration de la poussière de forage, découpe, ponçage, rainurage et carottage à sec
- Élimination de la laitance produite lors du carottage et du sciage à l'eau