Connecteur VC 14mm - 42mm
New productArticle #2040612
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
- Type d'accessoire: Autre
- Pour utilisation avec: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informations complémentaires sur les accessoires: Manchon de raccordement des tuyaux d'eau aux aspirateurs
Partager
Caractéristiques
- Permet de travailler proprement lors d’un forage au-dessus de la tête de l’utilisateur
- Récupère jusqu'à 100 % de la laitance
Applications
- Peut être utilisé avec le recycleur d'eau DD-WMS 100 ou un aspirateur
- Doit être utilisé avec des supports de collecteur d'eau
- Doit être fixé à une colonne de forage