Bague collecteur d'eau DD-WC-ML
New productArticle #232243
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
- Type d'accessoire: Barrages d'eau
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informations complémentaires sur les accessoires: Anneau d'étanchéité jusqu'au diamètre 252 mm
Partager
Caractéristiques
- Permet de travailler proprement lors d’un forage au-dessus de la tête de l’utilisateur
- Récupère jusqu'à 100 % de la laitance
Applications
- Peut être utilisé avec le recycleur d'eau DD-WMS 100 ou un aspirateur
- Doit être utilisé avec des supports de collecteur d'eau
- Doit être fixé à une colonne de forage