Support de collecteur d'eau DD-HD30-WCH
New productArticle #305536
Permet de fixer le système de recyclage d’eau à une colonne de forage - compatible avec le recycleur d'eau DD-WMS 100
- Type d'accessoire: Supports de collecteurs d'eau
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informations complémentaires sur les accessoires: Support de collecteur d'eau
Partager
Caractéristiques
- Permet de travailler proprement lors d’un forage au-dessus de la tête de l’utilisateur
- Récupère jusqu'à 100 % de la laitance
Applications
- Utilisé pour le carottage des murs ou au-dessus de la tête afin de fixer un recycleur d'eau sur une colonne de forage
- Les systèmes de collecte d'eau peuvent être utilisés avec le recycleur d'eau DD-WMS 100 ou un aspirateur